Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Moduler för effektfaktorkorrigering

Hitachi Energys effektfaktorkorrigeringsmoduler förpackar vår toppmoderna QCap-kondensatorteknik i ett modulärt system som är enkelt att installera, använda och serva samtidigt som den garanterar exceptionell tillförlitlighet och effektivitet. Serien innehåller hyllor som gör det möjligt för panelbyggare att införliva Hitachi Energys effektfaktorkorrigeringsteknik i sina egna lågspänningspaneler.

Tillämpningar

Effektfaktorkorrigeringsmoduler är lämpliga för reaktiv effektkompensation i en mängd olika tillämpningar, inklusive byggnader, gruvdrift, stål, kemikalier, pappersmassa, cement, plast, tryck och livsmedelsindustrin.
 

Varför Hitachi Energy?

  • Kraftfull och kompakt
  • Lätt att välja
  • Pålitlig och säker
  • Enkel att installera och använda
  • Modulär design
  • Många alternativ tillgängliga
  • Låga förluster
  • Unikt sekventiellt skyddssystem
  • Lång livslängd
  • Säkerhet
  • Uppfyller internationella standarder

Korta prestationsdata

Voltage 415V-standard (alternativa spänningar på begäran)
Frekvens 50 Hz (60 Hz på begäran)
Anslutning Trefas som standard (ingen neutral)
Urladdningsmotstånd Permanent anslutna urladdningsmotstånd är inbyggda för att säkerställa säker urladdning av
kondensatorer till mindre än 50 V på en minut efter avstängning
Uppsägning Uppsägningar är utformade för att rymma kablar med enkel kärna med M8-avslutningar
Säkringar DIN NH00-säkringar
Kontaktorer 400 eller 415 V som standard (andra spänningar på begäran)
Kapacitorfodral Hylla: galvaniserat stålplåt
Kondensator: Aluminium (återvinningsbart)
Tillämpning Montering av panel
Omgivande lufttemperatur Enligt definitionen i IEC 60831-1
Skydd IP00
Tolerans för kapacitans Enligt IEC 60831-1
Spänningstest Enligt IEC 60831-1
Acceptabla överbelastningar Enligt IEC 60831-1
Rekommenderade frigångar Från paneldörr till kontaktor för kondensatoromkoppling
= 20 mm
Minsta avstånd mellan kondensatorn och intilliggande vägg eller mellan kondensatorhyllorna
= 30 mm (detta beror också på panelen
ventilationsschema – det är viktigt att paneldesignen måste tillåta tillräcklig frigång och luft
kondensatorhyllor)

Relaterat erbjudande