Tyristorkopplingsmodul Dynaswitch-L
Ultrasnabb omkopplingslösning för lågspänningskondensatorer
Dynaswitch-L möjliggör höghastighetsväxling av lågspänningskondensatorer genom tyristorer. På grund av en snabb, övergående fri växling kan den reaktiva effektbehovet kompenseras snabbt och exakt. Detta bidrar till att säkerställa god elkvalitet i nätverk med mycket dynamiska belastningar.
Dynaswitch-L kan drivas via en automatisk effektfaktorstyrenhet, ett halvledarrelä eller en programmerbar logisk styrenhet (PLC). Det är också möjligt att utlösa flera Dynaswitch-L-moduler för att uppnå en större reaktiv effektkompensation. Dynaswitch-L har en robust och säker design som är enkel att installera, kräver minimalt underhåll och är kompatibel med kondensatorer med eller utan avskiljande reaktorer
Tillämpningar
Reaktiv effektkompensation för dynamiska och snabba omkopplingslaster, t.ex.:
- Stora svetsbelastningar/distribueringskort
- Hissar och kranar
- Vindkraftverk
- Maskiner med hög omkopplingsfrekvens, t.ex. sågverk, tunnelborrar etc.
Varför Hitachi Energy?
- Lång och mångsidig erfarenhet inom elkvalitet
- Tidstestad och beprövad teknik
- Stort fokus på produkt- och processkvalitet
- Robusta produkter som passar alla typer av miljöer
- Garanterad livscykelsupport, genom omfattande globalt nätverk
Kortfattade prestationsdata
Parametrar |
Värde |
||
Driftspänningsområde |
415 V till 440 V |
||
Frekvens |
50 Hz |
||
Nominell kapacitet för utmatningshantering |
10 kvar |
25 kvar |
50 kvar |
Maximal ström |
20 A |
50 A |
100 A |
Utlösarström |
~10 mA (12 Vls)/~20 mA (24 Vls) |
||
Mått |
156 mm x (200+50) mm + 236 mm |
||
Vikt |
5 kg |
||
Omgivningstemperaturområde |
-10 till 55 °C |
||
Skydd |
Termisk utlösning vid 80 °C med automatisk återställning vid kylning |
||
Kylning |
Naturlig ventilation med kylflänsar |
||
Indikation |
LED |
||
Tillbehör som tillval |
Extern meddelandeenhet för att förlänga potentialfri kontakt Utlösarstyrd fläkt (PÅ/AV) |
||