EDS- och AFS-kopplingsportfölj
Hitachi Energy erbjuder en portfölj med Ethernet-baserade WAN- och LAN-switchar, routrar och brandväggar för kommunikation via optisk och kopparbaserad kommunikationsinfrastruktur.
Portföljen med AFS-switch, router och brandvägg erbjuder toppmodern LAN-teknik, inklusive fiberoptisk kommunikation för företag med viktig infrastruktur. Den omfattar DIN-skenor såväl som småskaliga 19-tums produkter och kan tillhandahålla sömlös redundans för uppdragskritiska nätverk. Den är särskilt utformad för att uppfylla kraven i IEC 61850 för stationsautomation. Nätverkshanteringsverktyget AFSView är en bekväm och lättanvänd produkt för övervakning av komplexa nätverk.
Hitachi Energys EDS500 är en produktfamilj med robusta DIN-skenebaserade Ethernet WAN-switchar och seriella analoga modem som är särskilt konstruerade för att stödja företag med viktig infrastruktur genom förbättrad robust kommunikationsteknik som erbjuder minimala stilleståndstider, förebyggande felmeddelanden och krypterad hantering. Deras förmåga att sammankoppla platser via SHDSL eller fiberoptik möjliggör användning i ett stort urval av tillämpningar. Stödjer dessutom seriell kommunikation, vilket möjliggör användning i eftermonteringsscenarier.
EDS500-produkterna är specialkonstruerade för SCADA-nätverk och stödjer protokoll som IEC 60870-5-101 eller IEC 60870-5-104 för att styra switcharnas drift och övervaka deras status, såväl som att konvertera transparent mellan protokollen.
Alla produkter i EDS- och AFS-produktfamiljen uppfyller förbättrade EMC-standarder och erbjuder många funktioner, t.ex. snabba skyddsplaner, redundant strömförsörjning och larmkontakter, vilket möjliggör stegvis införande av smarta elnät och smarta stadstillämpningar.
Vårt utbud
Kontakta oss
Skicka er förfrågan så kontaktar vi er