Välj din region och ditt språk

OK

Meny

FOX Multiservice-plattform

Förberedd för morgondagens utmaningar

Digital omvandling omformar kraftbolagens miljöer med oöverträffad snabbhet. Digitaliseringens störande inverkan kräver en robust och avancerad kommunikationslösning för att stödja nya smarta elnätstillämpningar samtidigt som den garanterar tillförlitlig drift för styrning och skydd av högspänningsledningar och värdefulla tillgångar.

FOX Multiservice Platform är unikt positionerad för att stödja kraftbolagen under deras moderniseringsresa för viktig kommunikationsinfrastruktur, samtidigt som den bevarar kraftbolagens långsiktiga investeringar i äldre teknik och utrustning. FOX-portföljen är utformad för att åtgärda alla delar av den moderna elnätsdriften och erbjuder ett stort utbud av kommunikationslösningar för överförings- och distributionsnätverk. 

Migrering av viktiga tjänster från äldre teknik till paketväxlande nätverk har aldrig varit enklare. Välbeprövad TDM-teknik och avancerad paketbaserad teknik samexisterar i ett helt hybridbaserat tillvägagångssätt och hanteras via ett enda enhetligt driftledningssystem, vilket möjliggör sömlös servicemigrering via enkel nätverkskonfiguration.

Tack vare dess robusta design för krävande miljöer är FOX Multiservice Platform det perfekta alternativet för kraftbolag för att stödja uppdragskritiska och realtidstillämpningar. Det integrerade teleskyddet, det utökade stödet för IEC61850 och avancerade IP/Ethernet-funktioner är bara några av höjdpunkterna i Hitachi Energys FOX-familj. Det beprövade långsiktiga engagemanget och stödet innebär att FOX Multiservice Platform ger kraftbolag möjlighet att uppfylla dagens och morgondagens krav.

För mer information, besök vår globala webbplats.

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er