Extrema utomhusförhållanden, t.ex. intensiv kyla, is och snö, hög värme, kraftigt damm, hög luftfuktighet, stark vind, skyfall och saltdimma, är typiska på många av dessa områden.
Fältkommunikation för olja och gas kräver tillförlitliga och motståndskraftiga trådlösa nätverk med hög kapacitet som fungerar över stora områden och under extrema miljöförhållanden. Trådlösa kommunikationsnätverk för olja och gas ska helst leverera bredbandshastigheter och bilda en utbyggbar grund för att tillhandahålla säkert stöd för flera tillämpningar som ökar driftseffektiviteten och säkerheten på en kostnadseffektiv fysisk infrastruktur. Ett enda nätverk bör stödja ett urval av fasta och mobila olje- och gasprospekterings- och produktionstillämpningar samtidigt, t.ex.
SCADA – övervakning, mätning, loggning och styrning av produktions- och injektionsbrunnar, övervakning av källvattens- och avfallsvattenbrunnar, övervakning och styrning av lagringstankar, avstängning och återställning av nödutrustning
Videoflöden och övervakning i realtid – förser verksamheter med fjärrmedvetenhet om situationer och information som kan underlätta beslut, förbättra säkerheten och leverera tidig insyn i kritiska situationer som utvecklas
Säkerhets- och övervakningssystem – förbättrar anläggningssäkerhet med elektronisk inpasseringskontroll vid ingångspunkter eller säkra platser i anläggningen, videosäkerhet vid grindar eller runt anläggningens omkrets
Kommunikation och diagnostik för borriggar – övervakar borrskärets djup och lutning, lerans vikt, temperaturer och tryck, kör diagnostik och analyserar resultat på distans
Tillångsspårning – spårar och uppdaterar fasta och mobila tillgångars platser på fältet, förbättrar verksamheten och bidrar till säkerhet och trygghet
Anslutningar för personal i fältet – håller personal i fältet anslutna med åtkomst till SCADA-data, sms och e-post på avlägsna platser även om de saknar åtkomst till mobilnätet
Röst – IP-telefoner för mobil personal även på avlägsna områden förbättrar driftseffektiviteten och personalsäkerheten
Hitachi Energys lösningar för trådlösa bredbandsnätverk tillhandahåller funktioner för olje- och gasprospektering och produktionskommunikation för olika företag och tillämpningar, inklusive de som anges i kunders