Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Generatoreffektbrytare VD4G upp till 63 kA

Kostnadsoptimerade lösningar för generatorer upp till 90 MW

VD4G är en generatoreffektbrytare (GCB) med vakuumavbrottsteknik för kortslutningsströmmar upp till 63 kA, 15 kV och märkströmmar upp till 3 150 A med naturlig kylning (4 000 A med forcerad kylning) som är lämplig för generatorer upp till 90 MW.

VD4G är baserad på den välbeprövade och mycket tillförlitliga VD4-plattformen, med mer än en miljon installationer sedan 1986. Den är testad för att uppfylla de striktaste IEEE- och IEC-kraven för generatortillämpningar enligt IEEE C37.013 och den nya versionen IEC/IEEE 62271-37-013 – de enda GCB-standarderna över hela världen.

VD4G kan avbryta strömmar med fördröjda nollkorsningar som kan uppstå i händelse av fel som matas från generatorn eller fel under synkronisering med högspänningsnätet. Avbrottstekniken klarar kraftiga transienta återställningsspänningar (TRV) för att skydda kritisk utrustning. Den erbjuder utmärkt drift med avseende på maximalt antal kopplingsåtgärder och den är dessutom underhållsfri. Med sina kompakta mått är VD4G lämplig för installation i vanliga mellanspänningsställverk för den mest kostnadsoptimerade lösningen.
 

Applikationer

  • Generatoreffektbrytare för kraftverk med upp till 90 MW
  • Förnybar kraftproduktion
  • Nätverk med nödkraftsgeneratorer
  • Processindustri med egen kraftproduktion

Varför Hitachi Energy?
 

  • Den enda tillverkaren som tillhandahåller GCB:er för kraftverk upp till 2 000 MW
  • Fullständigt testad i enlighet med IEC/IEEE 62271-37-013, den globala GCB-standarden
  • Längsta erfarenhet av design och tillverkning av effektbrytare för industri- och kraftproduktionstillämpningar
  • Fullständig support från Hitachi Energy för lämplighetsanalys och rätt val av GCB
  • Säker, tillförlitlig och en bra ekonomisk lösning

Brief performance data

Typ VD4G-50 VD4G-63
Rated maximum voltage [kV] 15 15
Nominell frekvens [Hz] 50/60 50/60
Rated power frequency withstand voltage [kV] upp till 38 upp till 38
Rated lightning impulse withstand voltage [kV] upp till 95 upp till 95
Märkvärde för normalström [A] 3 150/4 000 (*) 3 150/4 000 (*)
Nominell kortslutningsbrytningsström [kA] 50 63

(*) på begäran