Kretsbrytare för död tank 123–170 kV
Kompakt och förinställd från fabriken för snabb installation
123-170 kV död tankbrytare (DTB) har ett litet fotavtryck och en avbrottsbrytare i ett stycke med fabriksjusterade kontakter som minskar installations- och underhållskostnaderna.
Tillämpningar av döda tankbrytare
- Omkoppling av ledning, transformator, reaktor och kondensator
- Brytare för punkt-på-våg
- Höga seismiska tillämpningar
- Tillämpningar på hög höjd
Varför Hitachi Energy?
- Förbättrad säkerhet och förenklat underhåll
- Klassad upp till 63 kA utan externa ledningskondensatorer
- Funktionsmekanism för fjäderfjäder tillgänglig upp till 40 kA
- Slipover-strömtransformatorer som läggs till eller tas bort utan demontering, vilket minskar stilleståndstiden för underhåll och eliminerar risken för kontaminering
- Bredt installerad bas i alla miljöer och applikationer
- Global serviceorganisation, lokal överallt
Korta prestationsdata
DTB upp till 170 kV | 145PM40-SD | 145PMI40-SD | HSR 145 | 145PMI | 170PM63-HC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominell spänning | kV | 123-145 | 145 | 123–145, 170 | 123-170 | |
Kortslutning av brytström | kA | 40 | 40 | 50-63, 40-50 | 63 | |
Nominell ström | A | 3150 | 2000, 3000 | 4000 | 3150, 4000 | |
Avbryter tid | cykler | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Stänga och spärra ström | kA | 104 | 104, 120 | 104 | 130-164, 104-130 | 164 |
Motståndsnivå för blixtimpulser – LIWL | kV | 550, 650 | 650 | 550, 650, 750 | 550, 650, 750 | |
Typ av drift** | Trepolig användning | Enpolig användning | Trepolig användning | Enpolig användning | Trepolig användning | |
Funktionsmekanism | FSA1 | HVB S1C | HMB-1 | HMB-2 |
* Kondensatorer från ledning till jord behövs för kortlinjefel.
** Enpolig drift även kallad oberoende poldrift; trepolig drift även kallad gängdrift.