Kombinerad ström-/spänningstransformator TG COMBI
Gasisolerad instrumenttransformator för ökad säkerhet och tillförlitlighet
Den gasisolerade kombinerade ström- och spänningstransformatorn TG COMBI är byggd för intäktsmätning och skydd i högspänningsnätverk. TG COMBI har konstruerats för spänning upp till 420 kV.
Tillämpningar
- Intäktsmätning
- Skyddande reläer
- Systemstyrning och indikering av strömflöde
Varför Hitachi Energy?
För TG COMBI erbjuder kombinationen av SF6 gas-isolering och med en kompositisolator flera fördelar:
- Explosionssäker konstruktion
- Frånvaro av delvis urladdning
- Dielektrisk, vilket innebär att den inte utsätts för åldrande
- Högre prestanda i mycket kraftigt förorenade miljöer
- Underhållsfri
Integreringen av två ändamål (strömtransformator och spänningstransformator) i samma utrustning tillhandahåller förmåner med avseende på:
- Kostnad för utrustningen
- Gasmängd
- Nödvändigt utrymme
- Kostnader för transport och förpackning
- Tid för uppförande och idrifttagning
- Kablar för sammankoppling
- Fundament och strukturer
Prestandadata i korthet
| TG COMBI | |
|---|---|
| Installation | Utomhus |
| Typ med kärnan överst | |
| Isolering | SF6 Gas |
| Högsta spänning för utrustning | 72,5–420 kV |
| Spänningstålighet vid effektfrekvens | Upp till 630 kV |
| Spänningstålighet vid kort stöt | Upp till 1 425 kV |
| Kortslutningsström | Upp till 63 kA |
| Isolatorer | Komposit |
| Omgivningstemperatur | -50 °C till +40 °C |
| Krypavstånd | ≥25 mm/kV |
| Noggrannhet | Uppfyller alla IEC och IEEE mätnings- och skyddsklasser |
| andra värden på begäran |