En spänningstransformator för stationsservice kombinerar en mättransformators egenskaper med en distributionstransformators kapacitet, med en uteffekt som är tillräcklig för mindre hjälplaster. Hitachi Energys gasisolerade spänningstransformatorer för stationsservice är konstruerade för primära spänningssystem upp till 550 kV och har följande funktioner:
- Laminerad stålkärna med riktad textur och hög permeabilitetsnivå
- Lindningar av elektrolytisk koppar
- Kompositisolering
- Hölje av aluminiumlegering
- Lämplig för installation utomhus
- Fjärrövervakning av den interna isoleringsnivån via en tryckmätare som är försedd med en larmtröskel och låströskel
- En säkerhetsventil skyddar apparaten från internt övertryck
Tillbehör:
- Extra mätningslindningar
- Lindningskopplare för avlastning
- Temperaturgivare för lindningar