Välj din region och ditt språk

OK

Meny

PCIM Asia 2021 internationell utställning och konferens

Vi är glada över att kunna bjuda in er till utställningen och konferensen PCIM Asia 2021 som äger rum i Shenzen i Kina den 9–11 september 2021. Vår monterplats är – hall 11, monter A12.

Under PCIM kommer vi att visa upp våra senaste produkter, t.ex. SiC 1,2 kV RoadPak, SiC 3,3 kV LinPak, BIGT StakPak, LoPak 1 200 V 600 A och 1 200 V 900 A, tredje generationens IGCT, BPM 60Pak.

Det kommer dessutom att finnas flera tekniska artiklar som ska presenteras av Hitachi Energy experter under PCIM-konferensen eller i e-mobilitetsforumet.

Vi ser fram emot att visa er våra höjdpunkter och ge teknisk support och rådgivning.

Hitachi-power-grids-pcim-asia-2021