Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Extratransformatorerna av torr typ tillverkas med hjälp av VPI-teknik (vakuumtrycksimpregnering). De kan förses med ett särskilt kylsystem baserat på tågets miljöförhållanden.  Deras huvudsakliga omfattning är att leverera tillbehörslaster och elektroniska kretsar. Andra funktioner är anpassade och utformade enligt det specifika dragsystemet.

 

Viktiga funktioner

  • Tillför tillbehörslaster och elektroniska kretsar
  • Kan anpassas och utformas enligt det specifika dragsystemet

 

Tillämpningar

  • Transformatorer för växelriktarutgång
  • Transformatorer med neutral punkt
  • Transformatorer för batteriladdare
  • Transformatorer ska integreras i oljetransformatorer

Precision och kvalitet

Kvalitet är en prioritet för Hitachi Energy. Hitachi Energy erbjuder tekniskt ledarskap med stöd av en dokumenterad erfarenhet av att hantera olika utmaningar och förbättra standarder. Vår produktportfölj är resultatet av forskning, tillverkning och service av transformatorer, vilket gör oss unika i branschen. Hitachi Energys hjälptransformatorer för järnvägar är fullständigt testade för precision och drift före leverans.

Snabba offerter och leveranser

Vi erbjuder standardpriser och snabba leveranstider för de produkter som anges i vår järnvägsportfölj. Våra ingenjörer kan också erbjuda anpassade lösningar för din applikation om det behövs.

Hitachi Energy erbjuder en omfattande portfölj av hjälptransformatorer och reaktorer för järnväg för att möta våra kunders föränderliga behov. Vi kan kombinera flera tillbehör så att transformatortillverkare kan fokusera på att leverera till sina kunder i tid och utan krångel.

Extra transformatorer för rullande materiel

Tjänster för att hålla dina hjälptransformatorer för rullande materiel i form

Transformers for railway

Bläddra bland våra transformatorer för järnvägars produktportfölj

Support team

Our team is available 24/7.