Modulare Kondensatorbänke
Tragbare, rutschmontierte Kondensatorbänke
Die modularen Kondensatorlösungen von Hitachi Energy umfassen eine vorgefertigte Kondensatorbank mit Leistungsschalter, Schutz- und Steuerpult – alle werkseitig montiert und auf einer Stahlrahmenstruktur getestet. Diese Lösungen erfordern minimale Installations- und Inbetriebnahmearbeiten vor Ort und können leicht von einem Standort zum anderen transportiert werden.
Anwendungen
- Schnelle Bereitstellung der Kondensatorkompensation (minimale Feldinstallation und Inbetriebnahme)
- Einfach zu verlagerndes Blindleistungskompensations-Lösungsmittel
Warum Hitachi Energy?
Die modularen Kondensatorbänke sind mit folgenden Komponenten ausgestattet:
- Viele standardisierte Konfigurationen mit Flexibilität, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden
- Werkseitig getestet und montiert, wodurch Verzögerungen bei Umweltprojekten reduziert und die Qualität verbessert werden
- Erhältlich als eigenständige Einheit oder zur Integration in eine bereits bestehende Umspannstation
- Einfacher Umzug – mit Verfügbarkeit von Schulungsdiensten für die Neuinstallation
- Zukünftige Skalierbarkeit bei niedrigen Kosten
- Integriertes Paket für Einzelpunktverantwortung
Kurzinformationen zur Leistung
| Modulare Kondensatorbänke | |
|---|---|
| Maximale Leistung | Bis zu 100 Mvar |
| Maximale Spannung | 5-138 kV |
Verwandtes Angebot
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen