Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Die Leistungsfaktorkorrekturmodule von Hitachi Energy bündeln unsere hochmoderne QCap-Kondensatortechnologie in einem modularen System, das einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten ist und gleichzeitig außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Effizienz gewährleistet. Die Serie umfasst Regale, mit denen Schaltschrankbauer die Leistungsfaktorkorrekturtechnologie von Hitachi Energy in ihre eigenen Niederspannungsschränke integrieren können.

Anwendungen

Leistungsfaktor-Korrekturmodule eignen sich für die Blindleistungskompensation in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter Gebäude, Bergbau, Stahl, Chemie, Zellstoff und Papier, Zement, Kunststoffe, Druck und die Lebensmittelindustrie.
 

Warum Hitachi Energy?

  • Leistungsstark und kompakt
  • Einfach auszuwählen
  • Zuverlässig und sicher
  • Einfach zu installieren und zu verwenden
  • Modulares Design
  • Zahlreiche Optionen verfügbar
  • Geringe Verluste
  • Einzigartiges sequenzielles Schutzsystem
  • Lange Lebensdauer
  • Sicherheit
  • Erfüllt internationale Standards

Kurzinformationen zur Leistung

Spannung 415V Standard (alternative Spannungen auf Anfrage)
Häufigkeit 50 Hz (60 Hz auf Anfrage)
Verbindung Standardmäßig dreiphasig (kein Neutral)
Entladewiderstände Permanent verbundene Entladewiderstände sind integriert, um eine sichere Entladung der
Kondensatoren bis unter 50 V in einer Minute nach Abschaltung
Kündigung Die Anschlüsse sind für einadrige Kabel mit M8-Anschlüssen ausgelegt
Sicherungen DIN NH00-Sicherungen
Schütze 400 oder 415 V als Standard (andere Spannungen auf Anfrage)
Kondensatorgehäuse Regal: verzinkter Stahlblech
Kondensator: Aluminium (recycelbar)
Anwendung Schaltschrank-Montage
Umgebungslufttemperatur Wie in IEC 60831-1 definiert
Schutz IP00
Kapazitätstoleranz Gemäß IEC 60831-1
Spannungsprüfung Gemäß IEC 60831-1
Akzeptable Überlastungen Gemäß IEC 60831-1
Empfohlene Abstände Von der Schaltschranktür zum Kondensator-Schaltschütz
= 20 mm
Minimaler Abstand zwischen Kondensator und angrenzender Wand oder zwischen Kondensatorablagen
= 30 mm (dies hängt auch vom Panel ab
Belüftungsschema – es ist wichtig, dass das Paneldesign ausreichend Freiräume und Luft erlaubt
Kondensatorregale)