Kondensatorbanksteuerung CQ-Serie
Die Komplettlösung zur Steuerung und Überwachung von Kondensatoren an Verteilersystemen
Die Effizienz von Übertragungs- und Verteilungssystemen kann verbessert werden, indem das System bei einem Leistungsfaktor von nahezu Eins betrieben wird. Dies erhöht die reale Stromverfügbarkeit und verbessert die Wirtschaftlichkeit im Zusammenhang mit der Energiehandhabung. Kondensatoren sind die einfachste und kostengünstigste Methode zur Verbesserung des Leistungsfaktors. Der CQ-Kondensatorbank-Controller ist die Komplettlösung für die Steuerung und Überwachung von Kondensatoren an Verteilersystemen.
CQ-Steuerung ist in zwei verschiedenen Modellen erhältlich:
Der CQ900 kann Kondensatorbänke basierend auf Echtzeit-Netzwerkbedingungen automatisch überwachen und umschalten. Es ist in 2 Versionen erhältlich: CQ900-L mit grundlegender Steuerungsfunktionalität und CQ900-R mit DNP3-Kommunikation zur Fernsteuerung über SCADA und/oder ein zentrales Volt-Var-Managementsystem
CQ930 ist ein fortschrittlicher Kondensatorbank-Controller, der für die Dreiphasenüberwachung und -umschaltung in Echtzeit basierend auf Netzwerkbedingungen entwickelt wurde. Er ist außerdem mit DNP3.0-Kommunikation für die Fernsteuerung über SCADA und/oder ein zentralisiertes Volt-Var-Managementsystem ausgestattet.
Anwendungen
Automatische Steuerung von Polmontage-Kondensatorbänken, die in Verteilersystemen installiert sind.
Warum Hitachi Energy?
Die Baureihe der CQ-Kondensatorbank-Steuerungen umfasst:
- Vollständig benutzerprogrammierbare Schnittstelle (über Geräte-Faceplate oder PC-Software) für maximale Flexibilität im Betrieb
- Schneller integrierter Mikroprozessor für genaue Probenahme, Messung und Entscheidungsfindung
- Echtzeitüberwachung der Netzwerkparameter
- Erweiterte automatische Schaltung (Spannung, Var, Strom, Temperatur und Zeit)
- Flexible Montagemöglichkeiten
- Logisches, strukturiertes Menüsystem mit benutzerfreundlicher Navigationsschnittstelle (4-zeiliges LCD für CQ900)
- Schutzart IP65 (NEMA 4R )
- Periodische Daten-, Betriebs- und Alarmprotokollierung von 10.000 Ereignissen zu festgelegten Zeiträumen im nichtflüchtigen Speicher
- Einfache Aktualisierung der Steuerungssoftware über USB-Laufwerk
Zusätzlich zu den oben genannten Funktionen bietet der CQ930 auch folgende Funktionen:
- Echtzeitüberwachung des Netzwerkzustands, einschließlich Überwachung von Oberwellen (bis zu 19. Ordnung)
- Optionales Multi-Bank- oder Multi-Step-Switching (bis zu 7 Schritte) verfügbar
- 16-zeiliger vollflächiger LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
- Remote-Firmware-Download mit DNP3.0
- Verbesserte Sicherheit einschließlich Eindringungserkennung
Kurzinformationen zur Leistung
| CQ900 / CQ930 | |
|---|---|
| Versorgungsspannung | Universelles Netzteil mit 90 V AC bis 264 V AC |
| Verbrauch | Max. 10 VA (kein Modem), 30 VA (mit Modem) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 70 °C (Umgebungstemperatur) (-40 °F bis +158 °F) |
| Feuchte-Bereich | 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) |
| Steuermodi | Fernsteuerung (nur Steuerung oder Monitor), automatisch (lokal), manuell (lokal) |
| Automatische Steuermodi | Zeitplan (Zeit), Spannung, Temperatur, Var, Strom mit drei vom Benutzer wählbaren Prioritäten |
| Gehäuse | Abschließbares Gehäuse aus Edelstahl gemäß IP65 (NEMA 4R ), pulverbeschichtet |
| Backup-Batterie | 3,6 V Lithiumzelle – 10 Jahre Lebensdauer (stromloser Zustand) |
| Kommunikation | - Gerätekonfiguration und Datenübertragung über USB - Optionales "Hitachi Energy CapLink"-Funkgerät ermöglicht lokale Abfrage ohne Berührung des Geräts (bis zu 50 m Reichweite) - RS232- und Ethernet-Schnittstellen ermöglichen die Überwachung über Remote-Netzwerke mit einer Vielzahl von Modemgeräten.DNP3.0-Kommunikationsprotokoll aktiviert (nur bei CQ900R- und CQ930-Modellen). |