Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Metallgehäuse-Kondensatorbanken MMECB

Intelligente Lösung für Blindleistungskompensation, die entweder als feste oder geschaltete Kondensatorbank konfiguriert ist

Das MMECB kombiniert primäre Komponenten sowie sekundäre Steuerung und Schutz in einem kompakten modularen Gehäuse. Das System kann entweder als feste oder als geschaltete Kondensatorbank konfiguriert werden. Die geschaltete Bank besteht aus einem oder mehreren Schritten, die automatisch gesteuert werden, um den Leistungsfaktor zu verbessern.
 

Anwendungen

Das Design des MMECB bietet eine Vergütung sowohl für Stromversorger als auch für große industrielle Stromversorger, einschließlich Bergbau, Zellstoff und Papier, Chemie, Petrochemie, Windparks, Kunststoffe und Schwerindustrie.
 

Warum Hitachi Energy?

Die Kondensatorbank MMECB wird mit folgenden Komponenten geliefert:
 

  • Das Premium-Komponentensortiment von Hitachi Energy
  • Werkseitig getestet
  • Integrierte Konstruktion der primären und sekundären Ausrüstung
  • Verschiedene Gehäusetypen für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Bewährtes Hitachi Energy-Design zur Senkung der Lebenszykluskosten
  • Vollständig geschlossenes Design zum Schutz spannungsführender Teile
  • Modulare Bauweise und leicht erweiterbar
  • Umzugsfähige Anlage – kann bei sich ändernden Anforderungen der Anlage verschoben werden
  • Flexibilität in der Auswahl an verfügbaren Optionen für unterschiedliche Anwendungen

Kurzinformationen zur Leistung

MMECB

 
Systemspannung 1~10 kV
Steuerspannung AC 220V Standard
Ausgang 8 Mvar
Häufigkeit 50 Hz
Standort Innenbereich
Umgebungstemperatur -25/+45 °C
Höhenlage ≤ 1000 m
Luftfeuchtigkeit Maximal 95 % Tag, 90 % Monat
Isolationsstufe 10 kV: 42/75 kV BIL
6 kV: 30/60 kV BIL
Kurzschlussstrom Maximal 31,5 kA für 2 s
Bankkonfiguration Fest, geschaltet, ein- oder mehrschrittig
Standards DL/T604, GB50227, GB11024