Zustandsüberwachung und kontrolliertes Schalten

Erhöhung der Zuverlässigkeit, Verringerung der Risiken und Kontrolle der operativen Exzellenz

Zustandsüberwachungssysteme sind ein grundlegender Datenlieferant für fortschrittliche Asset-Management-Strategien, die sich auf die Systemzuverlässigkeit oder das Risiko konzentrieren. Sie ermöglichen einen konsequenten Zugriff auf den Betriebszustand Ihrer Schaltanlage und können so zur Steigerung der Wartungseffizienz eingesetzt werden. Um der anlagenspezifischen Bedeutung und Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, ist unser Monitoring-Angebot gestaffelt und reicht von der SF6 -Überwachung bis hin zur vollständigen Überwachung von Leistungsschaltern.
 

Anwendungen

  • Mit der SF6-Überwachung können Sie Gasleckagen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt aufspüren
  • Die Überwachung von Leistungsschaltern im einpoligen (SPO) und dreipoligen (TPO) Betrieb liefert grundlegende Informationen für die Entwicklung von Wartungsstrategien, die sich an der Zuverlässigkeit oder dem Risiko orientieren
  • Kontrolliertes Schalten von Kondensatorbänken, Reaktoren, Leistungstransformatoren und Übertragungsleitungen

Warum Hitachi Energy?

  • Für eine präzise Bewertung der Anlage ist eine ausgezeichnete Produktkenntnis erforderlich. Durch die Herstellung von Schaltanlagen und Überwachungssystemen stellt Hitachi Energy sicher, dass der Zustand der Anlagen genau bewertet wird.
  • Unsere Lösungen lassen sich problemlos in Asset-Management-Anwendungen wie Lumada APM und Lumada EAM integrieren.

Unser Angebot

Verwandtes Angebot

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen