Zuverlässige Genauigkeit über einen hohen Lastbereich
Die induktiven POF-Spannungswandler sind einphasig und für die Verbindung zwischen Phase und Erde in Netzen mit isoliertem oder direkt geerdetem Nullpunkt bestimmt.
Die extrem niedrige Kernflussdichte ermöglicht dem POF, einer kontinuierlichen Nennspannung von 100 Prozent standzuhalten und entweder 173 Prozent Überspannung für 1 Minute (POF-550) oder 190 Prozent für 8 Stunden (POF-350 und niedriger) zu liefern. Die hermetische Abdichtung der Konstruktion wird durch ein Gaspolster über dem Öl erreicht, um freiatmende feuchtigkeitsbeladene Außenluft zu verhindern.
Anwendungen
- Verbrauchsmessung
- Schutzrelais
- Systemsteuerung und Anzeige des Leistungsflusses
Warum Hitachi Energy?
- Der POF ist ein sehr leistungsfähiger induktiver Spannungswandler, der extremen Bedingungen standhält und sich durch eine hervorragende Betriebsbilanz auszeichnet.
- Bei Einheiten mit 72 kV und niedrigeren Spannungen wird eine cycloaliphatische Epoxidharz-Durchführung verwendet, um den Ölgehalt zu minimieren, den Schwerpunkt für eine bessere Erdbebensicherheit zu senken und zusätzliche Schlag- und Kriechstrecken in der Standardausführung zu schaffen.
- Bei 123 kV wird standardmäßig ein Isolator aus Porzellan verwendet. Optional sind Isolatoren aus Silikonkautschuk verfügbar, die eine noch bessere Leistung in stark verschmutzten Umgebungen bieten.
- Das Design mit verteilten Spaltkernen bietet niedrige Verluste und stellt sicher, dass das Gerät eine relativ hohe Belastungsgenauigkeit von 400 VA (ZZ) aufweist.
- Ausgezeichnete anwendungstechnische Unterstützung gewährleistet optimale Lösungen für Ihr Projekt
- Konzipiert für unterschiedliche Umgebungsbedingungen – von der Polarregion bis zur Wüste
- Der verlustarme, verteilte Spaltkern gewährleistet die beste Genauigkeitsleistung bei geringsten Kernverlusten über die gesamte Lebensdauer
Kurzinformationen zur Leistung
| POF | |
|---|---|
| Installation | Außenbereich |
| Design | Induktiver Typ |
| Isolierung | Öl-Papier |
| Höchste Spannung für Ausrüstung | 48–123 kV |
| Spannungsfaktor (Vf) | Bis zu 1,9–8 Std. |
| Isolatoren | 72 kV und niedriger: Cycloaliphatisches Epoxidharz 115 kV: Porzellan als Standard, Silikonkautschuk (SIR) auf Anfrage |
| Kriechweg | ≥ 20 mm/kV (länger auf Anfrage) |
| Betriebszustand | |
|
-40 °C bis +40 °C (Standard) |
|
Maximal 1000 m (Standard) |
| *Andere Temperaturen und Höhen sind möglich | |
| Genauigkeit | Erfüllt alle IEC und IEEE Mess- und Schutzklassen |