Induktiver Spannungswandler Typ SPOF (25-38 kV)
Kompakt und robust
SPOF induktive Spannungstransformatoren für den Außenbereich sind in kompakter einphasiger Bauweise und für den Anschluss zwischen Phase und Masse (einseitige Buchse) oder Phase-zu-Phase (zweiseitige Buchsenausführung) zur Bereitstellung kritischer Spannungsmessinformationen vorgesehen. Die hermetische Abdichtung der Konstruktion wird durch ein Gaspolster über dem Öl erreicht, um freiatmende feuchtigkeitsbeladene Außenluft zu verhindern.
Die extrem niedrige Kernflussdichte ermöglicht es dem SPOF, kontinuierlich einer Nennspannung von 110 Prozent standzuhalten und 8 Stunden lang 190 Prozent bereitzustellen.
Der SPOF ist bekannt für seine zuverlässige Leistung im Service mit einer niedrigen Ausfallrate vor Ort, die unter dem Branchendurchschnitt liegt.
Anwendungen
- Verbrauchsmessung
- Steuern
- Indikation
- Relais-Schutz
Warum Hitachi Energy?
- Konzipiert für unterschiedliche Umgebungsbedingungen – von der Polarregion bis zur Wüste
- Ausgezeichnete anwendungstechnische Unterstützung gewährleistet optimale Lösungen für Ihr Projekt
- Der verlustarme, verteilte Spaltkern gewährleistet die beste Genauigkeitsleistung bei geringsten Kernverlusten über die gesamte Lebensdauer
- Geringer Platzbedarf, umweltfreundliches Mindestöldesign
- Maximale Zuverlässigkeit und minimale Wartung
Kurzinformationen zur Leistung
| SPOF | |
|---|---|
| Installation | Außenbereich |
| Design | Induktiver Typ |
| Isolierung | Öl-Papier |
| Höchste Spannung für Ausrüstung | 25 - 38 kV |
| Spannungsfaktor (Vf) | Bis zu 1,9 - 8 Std. |
| Isolatoren | Cycloaliphatisches Epoxidharz |
| Kriechweg | ≥ 25 mm/kV (länger auf Anfrage) |
| Betriebszustand | |
|
-40 °C bis +40 °C (Standard) |
|
Maximal 1000 m (Standard) |
| *Andere Temperaturen und Höhen sind möglich | |
| Genauigkeit | Erfüllt alle IEC und IEEE Mess- und Schutzklassen |
Verwandtes Angebot
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen