Induktiver Spannungswandler Typ UT 550 kV
Induktiver Spannungstransformator für den Außenbereich mit ölgefüllten Edelstahlbälgen und lackfreien Gehäusen
Induktive UT-Spannungstransformatoren sind einphasig ausgelegt und für den Anschluss zwischen Phase und Masse in Netzwerken mit isolierten oder direkt geerdeten Neutralpunkten vorgesehen.
Die extrem niedrige Kernflussdichte ermöglicht es dem UT, kontinuierlich einer Nennspannung von 110 Prozent standzuhalten und 8 Stunden lang eine Überspannungsbemessung von 190 % bereitzustellen. Die hermetische Abdichtung des Designs erfolgt mit Edelstahlbalg oberhalb des Öls, um ein Freiatmen von außen mit Feuchtigkeit beaufschlagter Luft zu verhindern.
Das Design mit verteilten Spaltkernen bietet niedrige Verluste und stellt sicher, dass das Gerät eine relativ hohe Belastungsgenauigkeit von 400 VA (ZZ) aufweist.
Anwendungen
- Verbrauchsmessung
- Steuern
- Indikation
- Relais-Schutz
Warum Hitachi Energy?
Der UT ist ein sehr leistungsfähiger induktiver Spannungstransformator, der extremen Bedingungen standhält und eine hervorragende Servicebilanz bietet. Das Standarddesign verfügt über einen Porzellanisolator mit optional erhältlichen Silikongummiisolatoren, die eine noch bessere Leistung in stark verschmutzten Umgebungen bieten. Hitachi Energy bietet seinen Nutzern einzigartige Vorteile wie folgt:
- Ausgezeichnete anwendungstechnische Unterstützung gewährleistet optimale Lösungen für Ihr Projekt
- Konzipiert für unterschiedliche Umgebungsbedingungen – von der Polarregion bis zur Wüste
- Der verlustarme, verteilte Spaltkern gewährleistet die beste Genauigkeitsleistung bei geringsten Kernverlusten über die gesamte Lebensdauer
- Drei sekundäre Gewindewicklungen
Kurzinformationen zur Leistung
UT | |
---|---|
Installation | Außenbereich |
Design | Induktiver Typ |
Isolierung | Öl-Papier |
Höchste Spannung für Ausrüstung | 145 - 525 kV |
Spannungsfaktor (Vf) | Bis zu 1,9–8 Stunden |
Isolatoren | Porzellan (Standard) Silikonkautschuk (auf Anfrage) |
Kriechweg | ≥ 25 mm/kV (länger auf Anfrage) |
Betriebszustand | |
|
-40 °C bis +40 °C (Standard) |
|
Maximal 1000 m (Standard) |
*Andere Temperaturen und Höhen sind möglich | |
Genauigkeit | Erfüllt alle IEC und IEEE Mess- und Schutzklassen |