POLIM-R..N
Überspannungsableiter-AC-Systeme mit Silikongehäuse bis zu 1 kV
POLIM-R..N ist ein Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalte, direkt in Silikongehäuse gegossen, grau, entwickelt und geprüft gemäß IEC 60099-4; und erfüllt die Anforderungen von ANSI/IEEE C62.11. POLIM-R..N hat auch andere Zertifizierungen:
- Stoß- und Vibrationsprüfung gemäß IEC 61373
- Brand- und Rauchverhalten geprüft und klassifiziert nach EN 45545-2
Es dient dem sicheren Schutz von AC-Systemen vor Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen.
Anwendungen
- Motoren bis 1 kV
- Energieabsorber von Halbleiterschaltgeräten
- Leistungselektronik
Warum Hitachi Energy?
- Mehr als 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und mehr als 30 Jahre Silikonisolierung
- Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
- Bewährte sichere Kurzschlusskonstruktion
- Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
- Eigene Herstellung von Metalloxid (MO)-Widerständen
- Hervorragendes Schutzniveau
- Hohe Energiebeständigkeit
- UV-beständiges Silikongehäuse
- Hohe Qualität, sicher und zuverlässig, wartungsfrei
Kurzinformationen zur Leistung
| POLIM-R..1N | POLIM-R..2N | ||
| Maximale Systemspannung (Us) | kV | 1 | 1 |
| Dauerspannung durch Ableiter (Uc) | kVrms | 0,11-0,78 | 0,11-0,78 |
| Nennspannung des Ableiters (Ur) | kVrms | 0,11-0,78 | 0,11-0,78 |
| Nomineller Entladestrom (In) | kApeak | 10 | 20 |
| Thermische Energieeffizienz (Wth) | kJ/kV (Ur) | 12.0 | 24,0 |
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen