Trenntransformatoren
Trenntransformatoren sind spezielle Transformatoren, die verwendet werden, um das AC-Netzwerk von DC-Leckströmen zu isolieren, die durch DC-Schienen in der Nähe von AC-Schienen verursacht werden. Aufgrund der Anforderungen an die DC-Immunität benötigen die Trenntransformatoren ein luftgekoppeltes Kerndesign. Daher ist im Werk ein starkes Testsystem erforderlich. Als Routinetest wird immer ein Blitztest durchgeführt. Die Trenntransformatoren verbinden zwei Schaltkreise magnetisch, aber nicht physisch (mechanisch). Um metallische Leiterbahnen zwischen den Schaltungen zu vermeiden, vermeiden sie elektrische Störungen zwischen den beiden Schaltungen.
Wichtige Merkmale
Transformatoren mit flüssigkeitsgefüllter Isolierung | Trockene Trenntransformatoren |
---|---|
|
|
Anwendungen
- Wird dringend benötigt, um Netzwerke in dicht besiedelten Gebieten mit ACAC (Schienen-) und DC- (Metro-) Stromversorgungssystemen zu schützen
Trenntransformatoren
Präzision und Qualität
Qualität hat für Hitachi Energy Priorität. Hitachi Energy bietet Technologieführerschaft, unterstützt durch eine bewährte Erfahrung bei der Bewältigung verschiedener Herausforderungen und der Verbesserung von Standards. Unser Produktportfolio ist das Ergebnis von Transformatoren für Forschung, Fertigung und Wartung, was uns in der Branche einzigartig macht. Die Trenntransformatoren von Hitachi Energy werden vor dem Versand vollständig auf Präzision und Betrieb getestet.
Schnelle Angebote und Lieferungen
Wir bieten Standardpreise und schnelle Lieferzeiten für die inUnser Bahnportfolio aufgeführten Produkte. Bei Bedarf können unsere Ingenieure auch maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung anbieten.
Hitachi Energy bietet ein umfassendes Portfolio an Transformatoren für Eisenbahnen, um die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Wir können mehrere Zubehörteile bündeln, damit sich Transformatorhersteller darauf konzentrieren können, pünktlich und problemlos an ihre Kunden zu liefern.