Batteries de condensateurs modulaires

Batteries de condensateurs portatives montées sur patin

Les solutions de condensateur modulaire Hitachi Énergie comprennent une banque de condensateurs préconçus avec un disjoncteur d’alimentation, un panneau de protection et de commande,  tous montés en usine et testés sur une structure de palette en acier. Ces solutions nécessitent un minimum de travaux d’installation et de mise en service sur le terrain et peuvent être facilement transportées d’un site à un autre. 

Applications

  • Déploiement rapide de la compensation du condensateur (travail minimal d’installation et de mise en service sur le terrain) 
  • Solution de compensation de puissance réactive facile à déplacer 

Pourquoi Hitachi Énergie?

Les rangées de condensateurs modulaires sont livrées avec :

  • De nombreuses configurations normalisées avec flexibilité pour répondre aux besoins des clients
  • Testé et assemblé en usine, réduisant les retards des projets environnementaux et améliorant la qualité
  • Disponible en tant qu’unité autonome ou pour l’intégration dans une sous-station préexistante
  • Facile à déménager - avec la disponibilité des services de formation à la réinstallation
  • Évolutivité future à faible coût
  • Ensemble intégré pour une responsabilité à point unique

Brefs données sur le rendement

Batteries de condensateurs modulaires   
Puissance maximale Jusqu’à 100 Mvar
Tension maximale 5 à 138 kV

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.