Condensateurs basse tension CLMD
Unités de condensateur fiables et éprouvées pour une utilisation comme éléments de base dans les solutions de qualité de l’alimentation
Les condensateurs sont des éléments de base pour toute solution de qualité d’alimentation afin d’atténuer les problèmes comme les facteurs de faible puissance, les variations de tension et les harmoniques. La gamme de condensateurs CLMD d’Hitachi Énergie offre des blocs de construction aussi robustes et flexibles pour construire de telles solutions pour les environnements les plus difficiles.
Fabriqué avec des composants de première classe développés à l’interne par Hitachi Énergie, CLMD est disponible dans une large gamme de classifications pour répondre aux besoins de chaque client individuel. Les éléments de condensateur de conception optimale, construits autour d’un film métallisé haute performance, assurent de faibles pertes d’énergie. Le boîtier en tôle d’acier offre un haut degré de sécurité pour l’unité condensateur ainsi que pour la solution. L’utilisation d’un diélectrique de type sec minimise le risque de fuite et de contamination, tandis qu’une combinaison d’électrode et de diélectrique « autocicatrisante » assure un fonctionnement sécuritaire en cas de défaillance interne. Les bornes robustes minimisent le risque de dommages pendant l’installation et réduisent les exigences d’entretien.
- Conformes aux normes mondiales comme CEI 60831 et l’équivalent, les condensateurs CLMD jouent un rôle important dans l’amélioration de la qualité de l’alimentation et la réduction des coûts énergétiques de plusieurs façons, par exemple :
- Réduire ou éliminer les pénalités coûteuses pour les services publics pour un facteur de faible puissance
- Réduction des pertes d’alimentation dans les câbles et les transformateurs
- Augmentation de la capacité de transmission de puissance dans les câbles
- Augmentation de la capacité du transformateur disponible
- Amélioration de la stabilisation de la tension dans les longs câbles
Applications
Les condensateurs CLMD sont utilisés dans les solutions de qualité de l’alimentation pour les réseaux industriels et commerciaux, en particulier dans les environnements difficiles, tels que :
- Industrie minière et minérale
- Produits chimiques, pétrole et & gaz (COG)
- Plateformes d’exploration extracôtières
- Ports et navires
- Pâte et papier
- Autres industries
Pourquoi Hitachi Énergie?
Les condensateurs secs à basse tension CLMD offrent aux clients la meilleure fiabilité, flexibilité et tranquillité d’esprit de leur catégorie, grâce à :
- Conception de type sec
- Système de protection séquentiel unique
- Film métallisé interne Hitachi Énergie offrant d’excellentes propriétés diélectriques
- Enceinte robuste
- Longue durée de vie
- Fiabilité élevée
- Gamme complète
- Léger, facile à installer
- Conforme aux normes internationales, marqué CE
- Respectueux de l’environnement
- Pertes très faibles
CLMD13-33S-43-53-63-83 | |
---|---|
Connexion | 3 phases (monophase disponible sur demande) |
Plage de tension | De 220 V à 1 000 V |
Puissance de sortie nette | Jusqu’à 130 kvar |
Réacteurs | Combinaisons avec des réacteurs possibles |
Résistances de décharge | Décharge sécuritaire à moins de 50 V en 1 minute |
Diplôme de protection | IP42 (IP52 sur demande) |
Matériau du boîtier | Acier doux électroplaqué de zinc |
Exécution | Intérieur |
Température ambiante maximale | +55 °C |
Température ambiante minimale | -25 °C |
Pertes | <0,5 Watt/kvar pour une tension nominale de 380 V et plus |
Tolérance à la capacité | 0 % + 10 % |
Altitude | Jusqu’à 1 000 m |