Commutateurs d’aspiration du condensateur PS
Solution de commutation très fiable et à faible entretien pour les unités et les rangées de condensateurs moyenne tension
Le PS est une gamme de commutateurs à vide diélectriques solides qui conviennent à une utilisation dans des systèmes de distribution jusqu’à 38 kV sans mise à la terre. Les commutateurs ont été spécialement conçus pour les applications de commutation de condensateur à usage intensif et testés conformément à la norme IEEE C37.66 pour un fonctionnement dans les conditions climatiques les plus difficiles.
Conçus pour réduire les coûts du cycle de vie et offrir aux clients une véritable valeur, les commutateurs condensateurs PS utilisent des composants et des technologies hautement fiables développés grâce à la longue expérience d’Hitachi Énergie. En plus de la technologie fiable d’interruption du vide, l’interrupteur utilise un actionneur magnétique à très faible entretien. L’isolation pour la gamme d’interrupteurs PS est fabriquée en résine « époxy cycloaliphatique hydrophobe » (HCEP) avancée. Ce matériau ajoute des propriétés hydrophobes à l’isolation, ne laissant pas l’humidité affecter la distance de fluage, ce qui le rend idéal pour les environnements poussiéreux et pollués.
Les commutateurs PS sont disponibles en configurations monophasées et triphasées. Les modèles monophasés sont disponibles à partir des valeurs nominales de 15, 17 et 25 kV, tandis que les modèles triphasés sont également disponibles, en plus de ces valeurs nominales, pour 38 kV.
Applications :
Utilisé pour la commutation de condensateur dans –
- Batteries de condensateurs montées sur poteau
- Batteries de condensateurs à bâti ouvert (tension moyenne)
- Batteries de condensateurs à boîtier métallique
Outre les batteries de condensateurs d’Hitachi Énergie, les interrupteurs à vide PS peuvent également être utilisés dans les solutions OEM, intégrés avec des composants et des contrôleurs tiers.
Pourquoi Hitachi Énergie?
La gamme d’interrupteurs à vide PS d’Hitachi Énergie offre les avantages suivants aux clients :
- Technologie éprouvée
- Diélectrique à vide fiable
- Aucun risque de fuite ou de contamination (comme les interrupteurs isolés à l’huile)
- Moins de pièces mobiles
- Conception à faible entretien
- Longue durée de vie, avec > 50 000 opérations appariées assurées
- Compatibilité avec tous les types de composants tiers et la majorité des contrôleurs
- Diverses options de tension de commande, de contacts de sortie et de conception de bornes selon les normes mondiales
- Soutien après-vente assuré partout dans le monde
Brefs données sur le rendement
Modèle | PS15 | PS17 | PS25 | PS36 | |
---|---|---|---|---|---|
Type de commutateur | Phase | 1 et 3 | 1 et 3 | 1 et 3 | 3 |
Tension nominale maximale, 50/60 Hz Sans mise à la terre, ligne à ligne |
kV eff. | 15,5 | 17,5 | 25 | 38 |
Tension de résistance aux impulsions De la ligne à la masse |
kV BIL | 125 | 150 | 125 et 150 | 200 |
Courant de commutation capacitif, 50/60 Hz | A | 200 et 400 | 400 | 200 | 300 |
Courant de tenue symétrique à court terme 1,0 seconde |
A | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
Heure d’ouverture/fermeture nominale | m sec | 100 | 100 | 100 | 220 |
Endurance mécanique (opérations en paire) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 30 000 | |
Catégorie de réarmement conformément à la norme IEEE37.66 | Classe | C2 | C2 | C2 | C2 |
Plage de tension de commande | |||||
48V c.c. | V | 36 à 60 | 36 à 60 | 36 à 60 | S.O. |
110/120 V c.a. (50/60 Hz) ou V c.c. | V | 90 à 130 | 90 à 130 | 90 à 130 | 90 à 130 |
240 V CA (50/60 Hz) | V | 205 à 265 | 205 à 265 | 205 à 265 | 205 à 265 |