Choisissez votre région et votre langue

Menu

Assurer la stabilité du réseau avec des solutions CCHT

La technologie CCHT peut assurer un contrôle plus sûr et optimisé du transit de puissance du réseau, ainsi qu’un rétablissement rapide en cas de perturbation importante, voire de panne générale. Le transport d’énergie CCHT peut compenser les fluctuations de puissance, de tension et de fréquence, ce qui en fait une technologie idéale pour stabiliser un réseau électrique. En outre, un plus grand nombre de liaisons en courant continu contribuera à réduire les pertes du système, à augmenter la capacité de transport et à améliorer la qualité de l’onde.

Aujourd’hui, l’amélioration de la stabilité du réseau est de plus en plus importante pour les exploitants de réseau et doit être prise en compte lorsqu’on examine différentes possibilités d’investissement dans le transport d’énergie.

Ce webinaire (offert en anglais) vous permettra de mieux comprendre comment nos solutions CCHT assurent la stabilité du réseau. Nous ferons également la démonstration de notre application sur la stabilité du réseau, qui montre comment la technologie CCHT améliore celle-ci.

Venez découvrir comment la technologie CCHT d’Hitachi ABB Réseaux électriques permet d’accroître la stabilité et la commandabilité du réseau et de conserver le transport d’énergie dans le réseau.