Bancs de résistance de freinage ouverts QBank
Baies de bâtis ouvertes compactes pour une compensation de puissance réactive
Les batteries de condensateurs de shunt sont principalement utilisées pour améliorer le facteur de puissance dans le réseau. Ils améliorent également la stabilité de la tension et réduisent les pertes de réseau. L’amélioration du facteur de puissance signifie également une capacité de transmission de puissance plus élevée et un contrôle accru du flux de puissance.
La banque de condensateurs à bâti ouvert QBank d’Hitachi Énergie est disponible avec des condensateurs à fusible interne, à fusible externe ou sans fusible. Le principal avantage de QBank est sa conception compacte, son faible encombrement et sa facilité d’entretien.
Applications
Applications de compensation de puissance réactive en rack ouvert
Pourquoi Hitachi Énergie?
Les banques de résistance de freinage à bâti ouvert QBank sont livrées avec :
- Tous les types de technologies de fusibles : à fusibles internes, à fusibles externes et sans fusibles
- Conception compacte
- Facile à installer et à entretenir
- Solutions optimisées selon les exigences du site
Brefs données sur le rendement
| Banque à fusibles internes | Banque à fusibles externe | Banque sans fusible | |
|---|---|---|---|
| Power | 0,1 à 600 Mvar | 0,1 à 600 Mvar | 0,1 à 600 Mvar |
| Tension | 1 à 765 kV | 1 à 35 kV | 35 à 765 kV |
| Emplacement | Extérieur/intérieur | ||
Pour d’autres données, veuillez consulter votre agent Hitachi Énergie le plus proche. Les versions locales peuvent avoir des spécifications différentes