Commutateur sous vide point à vague PS+ SynC
Le PS+ SynC est l’interrupteur à vide numérique de nouvelle génération d’Hitachi Énergie conçu pour offrir un fonctionnement sans transitoire, fluide et fiable. Intégrant la meilleure technologie de vide de sa catégorie, le PS+ SynC réduit la contrainte du système et les coûts du cycle de vie de l’utilisateur final, tout en améliorant la qualité de l’alimentation du réseau.
Forte de plus de 20 ans d’expérience avec la plateforme de gamme de commutateurs PS éprouvée, la PS+ SynC combine la fiabilité éprouvée du design d’Hitachi Énergie à une capacité numérique moderne et de pointe. Cette combinaison fournit des informations précieuses sur la performance avec une fiabilité opérationnelle élevée aux utilisateurs.
Toutes les unités PS+ SynC sont livrées prêtes à l’installation et peuvent être « prêtes à l’emploi », soit sous forme de solution emballée ou de produit autonome, entièrement testées et étalonnées à partir du temps d’installation et de mise en service réduit au minimum en usine sur place.
Applications
Utilisé pour la commutation de condensateur dans :
- Batteries de condensateurs montées sur poteau
- Batteries de condensateurs à bâti ouvert (tension moyenne)
- Batteries de condensateurs à boîtier métallique
Outre les batteries de condensateurs d’Hitachi Énergie, les interrupteurs à vide PS+ SynC peuvent également être utilisés dans les solutions OEM, intégrés aux composants et contrôleurs tiers.
Pourquoi Hitachi Énergie?
PS+ SynC offre les avantages suivants :
- Technologie diélectrique sous vide fiable et éprouvée
- Technologie Point-on-Wave (PoW) assurant une commutation sans transitoire
- Auto-étalonnage en boucle fermée
- Communications sans fil
- Conception à faible entretien
- Compatibilité avec tous les types de composants tiers et la majorité des contrôleurs
- Soutien après-vente assuré à travers le monde
Brefs données sur le rendement
Paramètre | Unité | Valeur |
---|---|---|
Tension max. nominale (L-L / L-N) | kV eff. | 15,5 / 27 |
Tension de résistance aux impulsions (ligne à la terre/contact ouvert | kV (BIL) | 125 / 95 |
Courant continu, 50 / 60 Hz | A | 200 / 400 |
Courant de commutation capacitif, 50 / 60 Hz | A | 200 / 400 |
Courant de défaut (symétrique/assymétrique de crête) | A | 6 000 / 15 000 |
Plage de tension de commande | V CACA | 90 à 265 |
Plage de température de fonctionnement | °C / °F | -40 à 65 / -40 à 149 |
Endurance mécanique | Nombre d’opérations | 50 000 |
Catégorie de réarmement selon IEEE 37.66 | Classe | C2 |
Fonctions supplémentaires | Enregistrement des données stockées à l’interne Indication DEL de la position/de l’état Communications sans fil locales Commutation point à onde Déclenchement en cas de perte de tension secteur ou d’alimentation |
Communiquez avec nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.