Choisissez votre région et votre langue

Menu

Commutateurs d’aspiration du condensateur PS

Solution de commutation très fiable et à faible entretien pour les unités et les rangées de condensateurs moyenne tension

Le PS est une gamme de commutateurs à vide diélectriques solides qui conviennent à une utilisation dans des systèmes de distribution jusqu’à 38 kV sans mise à la terre. Les commutateurs ont été spécialement conçus pour les applications de commutation de condensateur à usage intensif et testés conformément à la norme IEEE C37.66 pour un fonctionnement dans les conditions climatiques les plus difficiles.

Conçus pour réduire les coûts du cycle de vie et offrir aux clients une véritable valeur, les commutateurs condensateurs PS utilisent des composants et des technologies hautement fiables développés grâce à la longue expérience d’Hitachi Énergie. En plus de la technologie fiable d’interruption du vide, l’interrupteur utilise un actionneur magnétique à très faible entretien. L’isolation pour la gamme d’interrupteurs PS est fabriquée en résine « époxy cycloaliphatique hydrophobe » (HCEP) avancée. Ce matériau ajoute des propriétés hydrophobes à l’isolation, ne laissant pas l’humidité affecter la distance de fluage, ce qui le rend idéal pour les environnements poussiéreux et pollués.

Les commutateurs PS sont disponibles en configurations monophasées et triphasées. Les modèles monophasés sont disponibles à partir des valeurs nominales de 15, 17 et 25 kV, tandis que les modèles triphasés sont également disponibles, en plus de ces valeurs nominales, pour 38 kV.

Applications :

Utilisé pour la commutation de condensateur dans –

  • Batteries de condensateurs montées sur poteau
  • Batteries de condensateurs à bâti ouvert (tension moyenne)
  • Batteries de condensateurs à boîtier métallique

Outre les batteries de condensateurs d’Hitachi Énergie, les interrupteurs à vide PS peuvent également être utilisés dans les solutions OEM, intégrés avec des composants et des contrôleurs tiers.

Pourquoi Hitachi Énergie?

La gamme d’interrupteurs à vide PS d’Hitachi Énergie offre les avantages suivants aux clients :

  • Technologie éprouvée
  • Diélectrique à vide fiable
  • Aucun risque de fuite ou de contamination (comme les interrupteurs isolés à l’huile)
  • Moins de pièces mobiles
  • Conception à faible entretien
  • Longue durée de vie, avec > 50 000 opérations appariées assurées
  • Compatibilité avec tous les types de composants tiers et la majorité des contrôleurs
  • Diverses options de tension de commande, de contacts de sortie et de conception de bornes selon les normes mondiales
  • Soutien après-vente assuré partout dans le monde
Product image for: Commutateurs d'aspiration de condensateur PS

Brefs données sur le rendement

Modèle    PS15 PS17 PS25 PS36
Type de commutateur Phase 1 et 3 1 et 3 1 et 3 3
Tension nominale maximale, 50/60 Hz
Sans mise à la terre, ligne à ligne
kV eff. 15,5 17,5 25 38
Tension de résistance aux impulsions
De la ligne à la masse
kV BIL  125 150 125 et 150 200
Courant de commutation capacitif, 50/60 Hz A 200 et 400  400 200 300
Courant de tenue symétrique à court terme
1,0 seconde
A 12 500 12 500 12 500 12 500
Heure d’ouverture/fermeture nominale m sec 100 100 100 220
Endurance mécanique (opérations en paire)   50 000 50 000 50 000 30 000
Catégorie de réarmement conformément à la norme IEEE37.66 Classe C2 C2 C2 C2
Plage de tension de commande          
    48V c.c.  V  36 à 60  36 à 60  36 à 60  S.O.
    110/120 V c.a. (50/60 Hz) ou V c.c.  V  90 à 130  90 à 130  90 à 130  90 à 130
    240 V CA (50/60 Hz)  V  205 à 265  205 à 265  205 à 265  205 à 265