Choisissez votre région et votre langue

Menu

Ensembles de connexion flexibles pour disjoncteurs de générateur

La connexion la plus sûre et la plus fiable entre le disjoncteur de générateur et la barre à phases isolées

La connexion flexible fournit un lien amovible (boulonné) entre la partie sous tension du disjoncteur de générateur et le conducteur de la barre à phases isolées ou la conduite omnibus adjacente.

Les connexions flexibles d’Hitachi Énergie sont conçues et longuement soumises à des essais de type avec les disjoncteurs de générateur afin d’éviter de transférer des contraintes nuisibles aux disjoncteurs pendant le fonctionnement et le maintien de distances diélectriques appropriées.
 

Applications

  • Pour tous les types de disjoncteurs

Pourquoi Hitachi Énergie?

Caractéristiques des ensembles de connexion flexibles pour disjoncteurs de générateur :

  • soumis à des essais de type avec nos disjoncteurs de générateur;
  • conçus pour s’adapter aux distances minimales de dégagement;
  • plaqués argent pour assurer une connexion à faible résistance;
  • conçus pour le démontage des transformateurs de courant du système de disjoncteur de générateur.
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.