Choisissez votre région et votre langue

Menu

Commande de commutation Sentinel (SCS)

Pour tous les disjoncteurs à pôles indépendants Hitachi Énergie

La Switching Control Sentinel (SCS) est un dispositif de commande à microprocesseur qui permet la fermeture ou l’ouverture synchronisée de disjoncteurs indépendants actionnés par poteau (IPO). Logé dans un boîtier NEMA 1, le SCS est installé en tant que composant modulaire dans l'armoire de commande du disjoncteur à l'usine.

Tout modèle peut être utilisé pour toute application de fermeture ou d’ouverture synchrone au moyen de la configuration et du câblage externe. Un circuit de dérivation, fournissant un fonctionnement avec disjoncteur groupé en cas de perte d’alimentation c.c., peut être activé ou désactivé par un cavalier externe.

Caractéristiques

  • Le même firmware et le même matériel prennent en charge l’ouverture ou la fermeture synchrone de la mise sous tension de la batterie de condensateurs mise à la terre/non mise à la terre.
  • Les mises à niveau du micrologiciel sont possibles sur le terrain grâce à un port série qui prolonge la durée de vie du produit grâce à des mises à niveau futures
  • Aucun changement EPROM n’est requis
  • Le SCS peut être mis hors tension sans perte de données
  • Les paramètres et les données d’événement sont stockés dans une mémoire flash non volatile
  • Conception sans batterie
  • Une horloge en temps réel est alimentée par un condensateur doré alors que l’alimentation c.c. est coupée
  • Suivi automatique du délai entre les opérations d’arc électrique et de contact auxiliaire pour l’ouverture synchrone (brevet en instance)
  • Détection des erreurs de câblage par le calcul des phases (brevet en instance)

La version actuelle du micrologiciel est 3.55, version 14. 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • La commutation point sur onde contrôlée est un moyen très efficace de réduire les transitoires de commutation et d’améliorer la performance des disjoncteurs
  • La fermeture synchronisée réduit les surtensions transitoires et les courants associés aux opérations de commutation des batteries de condensateurs de shunt et des réacteurs de shunt
  • L’ouverture synchronisée permet d’optimiser le temps d’arc du disjoncteur. Le temps d’arc peut être augmenté dans le but de minimiser la probabilité de réinflammation
  • Réduction de l’usure de l’interrupteur
Product image for: Commande de commutation Sentinel (SCS)

En savoir plus

Le logiciel CB Insight s’utilise pour recevoir des données du SCS ou pour les configurer. Le programme utilise des « assistants » pour simplifier les tâches telles que la mise en service ou le téléchargement de données. Les assistants sont de type « sans blocage » pour lesquels Hitachi Énergie a un brevet en instance. « Non-blocage » signifie que la fenêtre de l’assistant n’obstrue pas la fenêtre principale et que de nombreuses fonctions restent disponibles pour l’utilisateur pendant l’exécution de l’assistant. Le logiciel CB Insight s’utilise pour communiquer à distance par connexion commutée ou TCP/IP et peut être utilisé pour afficher les formes d’onde capturées ainsi que les données statistiques relatives à la performance synchrone (brevet en instance).