Transformateur de courant/tension combiné de type KA
Unité de mesure monophasée de type plaie de classe sous-station, remplie d’huile, extérieure
Les transformateurs de courant/tension remplis d’huile de la catégorie de poste KA pour l’extérieur sont des transformateurs de mesure monophasés de type enroulé destinés à la mesure des revenus. Ces transformateurs de courant/tension sont fabriqués sur commande selon les spécifications du client. Les transformateurs KA peuvent répondre à de nombreuses applications de mesure des revenus avec jusqu’à quatre noyaux indépendants de 46 kV à 245 kV. Ce boîtier combiné est disponible avec un isolant en porcelaine grise ANSI 70 considéré comme le produit standard, avec un polymère de caoutchouc silicone (SIR) en option. Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide d’un soufflet en acier inoxydable résistant à la fatigue sur le dôme pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité.
Le KA offre une performance fiable en service grâce au système d’isolation conservateur utilisé aux tensions de distribution plus basses.
Applications
- Mesure des revenus
- Contrôle ou indication de la mesure
Pourquoi Hitachi Énergie?
Pour la mesure des revenus sur les charges critiques, ce transformateur de courant/tension isolé au papier huilé conservateur est extrêmement fiable pour cette application avec le même dossier de service de fiabilité que les transformateurs de courant et de tension séparés. La performance de précision stable fournit une mesure de précision de 0,3 pour cent pour de nombreuses installations de revenus. Étant donné la construction flexible, la conception est très adaptable pour répondre aux applications les plus exigeantes. Hitachi Énergie offre à ses utilisateurs les avantages uniques suivants :
- Excellent soutien technique pour assurer les solutions optimales
- Conçu pour des conditions environnementales diverses
- Conceptions spécifiques aux applications critiques pour la mesure des revenus monophasée
- Le format de distribution offre une isolation d’huile autorégénérante durable pour une utilisation à basse tension
- La production diélectriquement stricte présente une conception hermétiquement scellée avec des tests de décharge partielle à 100 %
Brefs données sur le rendement
| KXM | |
|---|---|
| Installation | Extérieur |
| Conception | Type de plaie (tomodensitomètre principal et TV inductive connectée ligne à terre) |
| Isolation | Huile-papier |
| Tension la plus élevée pour l’équipement | 46 à 245 kV |
| Courant primaire maximum | Jusqu’à 4 000 A & jusqu’à 2 000/1 200 :1 rapports TV |
| Courant de court-circuit | Jusqu’à 120 kA/1 sec & FV = 1,9 x 8 h |
| Isolateurs | Porcelaine (SIR en caoutchouc silicone en option) |
| Ligne de fuite | ≥ 25 mm/kV (plus long sur demande) |
| Condition de service | |
|
-40 oC à +40 oC (standard) |
|
Maximum 1 000 m (standard) |
| *D’autres températures et altitudes sont possibles | |
| Précision | |
|
Conforme à toutes les classes de mesure haute précision à large plage IEEE (0,3 % ou 0,15 %) IEC CI 0.2s sur demande (4 000 A maximum) |
|
Conforme aux normes IEEE 0,3 %ZZ et 3000VA thermique |