Transformateur combiné courant/tension TG COMBI
Transformateur de mesure isolé au gaz pour une sécurité et une fiabilité accrues
Le transformateur de courant et de tension combiné isolé au gaz TG COMBI est conçu pour mesurer les revenus et assurer la protection des réseaux à haute tension. Le TG COMBI a été conçu pour une tension allant jusqu’à 420 kV.
Applications
- Mesure des revenus
- Relais de protection
- Contrôle du système et indication du transit de puissance
Pourquoi Hitachi Énergie?
Pour le TG COMBI, la combinaison de l’isolation SF6 gas et d’un isolant composite offre plusieurs avantages :
- Conception antidéflagrante
- Absence de décharge partielle
- Moyenne diélectrique non soumise au vieillissement
- Rendement supérieur dans les environnements très pollués
- Sans entretien
L’intégration de deux objectifs (transformateur de courant et transformateur de tension) dans une seule pièce d’équipement offre des avantages en termes de :
- Coût de l’équipement
- Quantité de gaz
- Espace requis
- Coûts de transport et d’emballage
- Temps d’érection et de mise en service
- Câbles pour interconnexion
- Fondations et structures
Brèves données sur les performances
| TG COMBI | |
|---|---|
| Installation | Extérieur |
| Conception | Type de cœur supérieur |
| Isolation | SF6 Gas |
| Tension la plus élevée pour l’équipement | 72,5 à 420 kV |
| Tension de tenue à fréquence industrielle | Jusqu’à 630 kV |
| Tension de tenue aux chocs de foudre | Jusqu’à 1,425 kV |
| Courant de court-circuit | Jusqu’à 63 kV |
| Isolateurs | Composite |
| Température ambiante | -50 °C à +40 °C |
| Ligne de fuite | ≥ 25 mm/kV |
| Précision | Conforme à toutes les classes de mesure et de protection CEI et IEEE |
| autres valeurs sur demande |