L’ensemble pressé le plus puissant au monde pour le plus grand parc éolien en mer au monde

La technologie novatrice HVDC Light ® permettra au parc éolien de Dogger Bank de soutenir la demande d’électricité propre du Royaume-Uni, alimentant six millions de maisons du Royaume-Uni. La technologie IGBT à conduite inversée StakPak d’Hitachi Énergie (BiGT 5 200 V/2 000 kA) sera déployée dans le système d’éclairage HVDC du plus grand parc éolien au monde. Les modules BiGT les plus puissants répondent à toutes les exigences du système, offrant la capacité de courant nominale la plus élevée avec la résistance à l’état la plus faible, combinée au mode de défaillance de court-circuit et une durée de vie garantie très longue.
Caractéristiques et avantages clés :
− Le module press-pack permet une conception de vanne compacte
− Le courant nominal le plus élevé permet une transmission de puissance élevée sans mise en parallèle
− Le mode de défaillance de court-circuit simplifie les circuits de protection
− Durée de vie la plus longue possible obtenue en intégrant l’IGBT et la diode à roue libre dans une seule puce, assurant une température de fonctionnement plus stable
− L’approche modulaire, avec des valeurs nominales de courant différentes dans le même boîtier, simplifie la conception de la vanne
− La cote de courant de surtension correspond à la conception du système, éliminant le besoin de composants supplémentaires
− Boîtier antidéflagrant sans exigences exigeantes pour l’uniformité de la force de serrage dans une pile
− Assemblage et essais entièrement automatisés