Choisissez votre région et votre langue

Menu

Unité de prévention des étincelles (SPU)

Réduire les risques de feux de forêt qui peuvent être causés par des parasurtenseurs surchargés thermiquement

L’unité de prévention des étincelles (SPU) est conçue pour les parasurtenseurs installés dans les zones à risque d’incendie de forêt. Il surveille le courant et la charge thermique du parasurtenseur. En cas de surcharge thermique, il interrompt le flux de courant et déconnecte le parasurtenseur, empêchant ainsi tout arc électrique, toute étincelle ou toute éjection de particules chaudes qui pourraient potentiellement provoquer un incendie de forêt.

Lorsqu’il est utilisé, le SPU donne une indication qui est facilement visible du niveau du sol, afin que le pare-chocs puisse être remplacé sur indication visuelle. Cependant, une telle opération signifie que la fonction de protection du parasurtenseur ne peut pas être exécutée et que l’équipement de ligne est donc exposé au risque à moins que le parasurtenseur et le SPU ne soient identifiés et remplacés. Pour faciliter ce processus de surveillance, le SPU peut également être équipé d’un dispositif de surveillance sans fil.

Les parasurtenseurs moyenne tension équipés de SPU d’Hitachi Énergie sont approuvés pour l’exemption de dégagement de végétation conformément à CalFire (Règlement de la Californie). Ils sont également considérés comme sans étincelle selon la classe A de la norme australienne AS 1307.2.

Indicateur SPU sans fil

L’indicateur SPU sans fil peut être assemblé autour du SPU et peut transmettre l’information sur l’état du SPU (opérationnel ou déclenché), son emplacement géographique, l’heure du déclenchement ainsi que l’état de ses batteries au client sur un réseau de communication sans fil à long terme, afin de faciliter une meilleure planification de la maintenance et du remplacement des appareils.

Applications
 

  • À utiliser avec les parasurtenseurs Hitachi Énergie dans les réseaux de distribution à tension moyenne
  • Particulièrement conçu pour les zones présentant un risque d’incendies de forêt
  • Pour les zones éloignées qui sont difficiles d’accès pour l’inspection de la ligne ou qui sont inspectées de façon irrégulière

Pourquoi Hitachi Énergie?
 

  • Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions
  • Conception unique et brevetée
  • Production interne de résistances à l’oxyde de métal (MO)
  • Approuvé pour l’exemption de dégagement de végétation conformément à la réglementation CalFire
  • Facile à installer
  • Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie
Spark prevention unit (SPU)

Brefs données sur le rendement

   
Courant de décharge nominal entrant pic de 10 kA
Intensité élevée Impulse Ihc (4 / 10 μs) Pic de 100 kA
Conditions de service :  
Température ambiante Tamb −40 à +55 °C
Altitude jusqu’à 1 800 m (pour des altitudes plus élevées, contactez Hitachi Énergie)
Fréquence de la tension du système 40 à 62 Hz
Détails de l’indicateur sans fil  
Communication LoRaWAN
Plage de communication

Jusqu’à 5 km dans les zones urbaines

Jusqu’à 15 km dans les zones rurales

En savoir plus

Part of categoryPress Release
Digital technology to prevent environmental fires

Hitachi Energy launches digital wildfire prevention technology for a resilient grid

30-11-2022 | 2 min read

Vidéo : Indicateur sans fil pour l’unité de prévention des étincelles (SPU)

Humaniser l’énergie (BBC) : Lutte contre les incendies de forêt grâce à l’innovation en Australie