Choisissez votre région et votre langue

Menu

Poteaux des entreprises de services publics en composite

Robustes et sans maintenance

Nos poteaux de ligne électrique ont été conçus pour être robustes, faciles à grimper et être utilisés dans toutes les zones, y compris les zones écologiquement sensibles, car il n’y a pas de fuite de produits chimiques toxiques.

Le poteau est fait de matériau composite consistant de fibre de verre et d’époxy avec un boîtier extérieur en thermoplastique. Il n’est pas nécessaire d’imprégner les poteaux comme ceux de bois traditionnels, et ils ne contiennent aucune substance nocive qui pourrait fuir dans l’environnement. 

Le poteau est sans maintenance et n’est pas conducteur d’électricité, ce qui augmente la sécurité personnelle. L’espérance de vie des poteaux est de plus de 80 ans.

La construction d’un poteau de ligne électrique dépasse les exigences de résistance, répond aux exigences de rigidité de la norme SS-EN 50341-2-18 et gère également les boîtiers de charge combinés. 

Les poteaux sont dotés d’une couche protectrice externe innovante qui permet d’y monter traditionnellement et d’utiliser l’équipement de sécurité. La couche de surface assure également que le plastique thermodurcissable porteur est protégé des rayons UV et des influences externes. 

En utilisant une technologie de fabrication moderne avec des fibres continues et des processus entièrement automatisés, la qualité et la répétabilité sont assurées.

 

Avantages des poteaux de ligne électrique en composite Hitachi Énergie : 

  • Propriétés mécaniques fortes et élevées
  • Faible poids, adaptés au transport par hélicoptère
  • Faciles à grimper, surface rugueuse unique et variation de petit diamètre de bas en haut
  • Aucune fuite chimique, peuvent être utilisés dans les zones sensibles et entreposés directement sur le sol
  • Faciles à installer, ressemblent aux poteaux en bois traditionnels
  • Sans maintenance, conviennent aux emplacements éloignés
  • Ne conduisent pas l’électricité
  • Longue durée de vie, plus de 80 ans
  • Possibilité d’assembler les câbles à l’intérieur des poteaux
  • Ne seront pas infestés d’insectes ou de pics-bois
  • Propriétés mécaniques sur mesure basées sur la technologie de bobinage du filament
Kraftledningsstolpe i komposit

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.