Les cartons ondulés fabriqués à partir de carton pressé précompressé sont utilisés pour l’isolation des couches dans les transformateurs d’alimentation et de distribution remplis de liquide.
La pureté élevée, la résistance mécanique et l’imprégnabilité de l’huile rendent les composants parfaitement adaptables aux conditions du champ électrique dans le transformateur. Dans les zones à forte résistance de champ, la rétention de forme et les bonnes propriétés diélectriques de ces composants en prouvent la valeur. Les excellentes propriétés mécaniques du matériau isolant offrent la sécurité requise en cas de court-circuit.
Ces composants d’isolation sont produits à l’aide de procédures de traitement spéciales, qui garantissent un compactage élevé et une stabilité dimensionnelle.
Variantes :
- Planche ondulée de forme A : Cartes PUCARO Elboard ® ZF
- Planche ondulée de forme B : Cartes PUCARO Elboard ® ZF
- Planche ondulée de forme C : Cartes Figeholm Elboard ® HD
- Forme de planche ondulée G : Rouleaux PUCARO TT/RO/HD
- Forme de planche ondulée I : Cartes Figeholm Elboard ® HD
- Forme de planche ondulée K : Cartes Figeholm Elboard ® HD