Choisissez votre région et votre langue

Menu

Changeurs de prise de chargement de type UBB

Le UBB est un type de commutateur de sélection de changeur de prise de charge. Il est conçu pour être monté à l’intérieur du réservoir du transformateur, mais bon nombre des caractéristiques et des avantages que nos clients apprécient de notre technologie UZ sur le réservoir. Cette combinaison des meilleures qualités des deux types de changeurs de prise rend le modèle UBB unique dans sa conception et son fonctionnement. Principalement conçu pour les transformateurs de petite et moyenne taille, l’unité est compacte et économique par rapport aux types équivalents de commutateurs d’inverseur de dérivation.

Portée du produit

  • Technologie de base : Conventionnel, résistance, dans le réservoir, sélecteur
  • Applications courantes : Réseau, spécial

 

  Changeur de prise placé au point neutre de l’enroulement Autres placements du changeur de prise
Tension la plus élevée pour l’équipement (Um) 76  kV 76  kV
Impulsivité maximale de la foudre (BIL) 350 kV 350 kV
Courant max.
triphasé
1 phase (un changeur de prise/phase)
500 A
500 A
500 A
500 A
Tension de marche maximale 1 500 V 1 500 V

 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • La taille compacte réduit les besoins en espace dans le transformateur pour assurer des solutions rentables
  • La philosophie de conception simple et fiable garantit moins de complexité pour réduire le temps et les coûts d’entretien
  • Le système de contact éprouvé possède plus de 40 ans d’expérience dans plus de 25 000 changeurs de prise

En savoir plus

Titre du document ID
Guide technique 1ZSE 5492-106
Déclaration de conformité 1ZSC000498-ABP
Formulaire de commande de données (.xlsm)
Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif qui peut être rempli, sauvegardé et envoyé par courriel.
1ZSC000498-ACB
Explications des formulaires de données de commande 1ZSC000498-AAR
Manuel de l’utilisateur 1ZSE 5492-156
Guide d’installation et de mise en service 1ZSE 5492-118
Guide d’entretien 1ZSE 5492-127
Guide de réparation 1ZSE 5492-130
Liste des pièces de rechange 1ZSC000562-ACY
   
Accessoires et dispositifs de protection 1ZSC000562-AAD
Filtre à huile, type HPS 27/27, 54 1ZSC000562-AAF
Filtre à huile, type OLU 1ZSC000562-AAR

Désignation du type Numéro du dessin
UBBLT 5492 0088-1
UBBRT, UBBDT 5492 0088-2
UBBLN 5492 0088-3
UBBRN, UBBDN 5492 0088-4

Le dessin montre Numéro du dessin
Montage sur pièce active 5492 0088-8
Outil de levage pour le montage de pièces actives 5492 0088-7
Système d’arbre d’entraînement externe 5492 0088-9
Engrenage biseauté 5492 0083-1
Accessoires de la section supérieure 5492 0088-17
Raccordement du filtre à huile à la section supérieure 5492 0088-15
Bride recommandée sur le couvercle du transformateur 5492 0088-11
Robinet à bille 1ZSC000772
Relais de pression 5492 0083-2
Relais de débit d'huile 1ZSC003527-ABB
Dispositif de décompression - diamètre de débit 50 mm, standard - Comem 1ZSC003721-AAW
Dispositif de décompression - diamètre de débit 50 mm, classe C5-M - Comm 1ZSC003721-AAV
Relais de température 1ZSC003716-AAM
Résistances d’attache pour UBBRN, UBBDN (136 kohms) 5492 0050-27
Résistances d’attache pour UBBRN, UBBDN (204-300 kohms) 5492 0050-28
Résistances d'accouplement pour UBBRT, UBBDT (136-200 kohms) sauf pour 7-13 pos . 5492 0050-19
Résistances d'attache pour UBBRT, UBBDT pour 7-13 pos. 5492 0050-34

Titre du film ID
Changeurs de prise par ABB : Fondé sur les traditions – conçu pour le changement 1ZSC000717-AAM
Soutien du cycle de vie : Centres de formation 1ZSC000717-ABD
Modernisation du changeur de prise : Prolongation de la durée de vie du transformateur 1ZSC000717-ABY
Tout est une question d’engagement : Soutien du cycle de vie 1ZSC000717-ACX

Produits, services et solutions connexes

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.