La famille UC est un groupe de changeurs de prise de charge à interrupteur d’inverseur. Ils sont offerts dans une vaste gamme de modèles avec une cote adaptée à toutes les applications. Ils sont montés à l’intérieur du réservoir du transformateur, suspendus au couvercle du transformateur. Les types UC fonctionnent avec l’extinction d’arc conventionnelle dans les interrupteurs d’inverseur d’huile.
Le modèle UCL est de la taille moyenne des types UC et convient aux transformateurs jusqu’à 850 MVA avec une Catégorie de niveau d’isolation de base de 1 175 kV et un courant nominal de 925 (2 400) A.
Prolongez la durée de vie de votre transformateur et améliorez facilement les changeurs de prise de charge de type UCL avec la technologie d’aspiration.
Portée du produit
- Technologie de base : Conventionnel, résistance, dans le réservoir, interrupteur inverseur
- Applications courantes : Réseau, spécial, industriel, HVDC