Choisissez votre région et votre langue

Menu

Changeurs de prise de charge de type UZF

Les changeurs de prise de chargement de type UZ sont de type à compartiment unique, sur réservoir. Les mécanismes de sélecteur et de commutation sont combinés (interrupteur de sélection) et sont situés dans le compartiment principal avec le mécanisme d’entraînement du moteur soudé à l’extérieur. L’appareil est fourni entièrement assemblé et prêt à être monté à l’extérieur du réservoir du transformateur.

L’entretien et l’inspection du changeur de prise sont simplifiés puisque l’accès à la partie active du changeur de prise est facilité avec un grand panneau de porte à charnières à l’avant du compartiment. Le modèle UZF comprend également une pièce active inclinée avec un panneau d’accès sur le dessus du compartiment. Ce panneau boulonné permet un accès facile aux connexions du fil du transformateur pour faciliter l’installation et/ou l’entretien.

Portée du produit

  • Technologie de base : Conventionnel, résistance, sur le réservoir, sélecteur
  • Applications courantes : Réseau, spécial, industriel

 

 

Changeur de prise placé au point neutre de l’enroulement

Autres placements du changeur de prise

Tension la plus élevée pour l’équipement (Um)

145 kV

145 kV

Impulsivité maximale de la foudre (BIL)

650 kV

650 kV

Courant max.
triphasé
1 phase (un changeur de prise
/phase)

600 A
600 A

600 A
600 A

Tension de marche maximale

2 000 V

2 000 V

 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • L’entretien peut être effectué au niveau du sol
  • Contacts coulissants pour une fiabilité accrue
  • Entretien sans problème, car aucun système d’arbre à démonter
  • Électricité très forte; résistances d’attache rarement nécessaires
Changeurs de prise de charge de type UZF

En savoir plus

Titre du document ID
Guide technique 1ZSE 5492-104
Déclaration de conformité 1ZSC000498-ABM
Formulaire de commande de données (de Ludvika, Suède)
Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif qui peut être rempli, sauvegardé et envoyé par courriel.
1ZSC 5492-167
Formulaire de commande de données (de Alamo, TN, É.-U.) US 5492 0042-A
Explications des formulaires de données de commande 1ZSC000498-AAN
Manuel de l’utilisateur 1ZSE 5492-154
Critères de conception pour le conservateur d’huile OLTC de type UZ 5492 0083-6
Guide d’installation et de mise en service 1ZSE 5492-115
Guide d’entretien 1ZSE 5492-123
Guide de réparation 1ZSE 5492-128
Liste des pièces de rechange 1ZSC000562-ACU
Accessoires et dispositifs de protection 1ZSC000562-AAD
Filtre à huile, type HPS 27/27, 54 1ZSC000562-AAF
Filtre à huile, type OLU 1ZSC000562-AAR

Niveau d’isolation Connexion Type de montage Numéro du dessin
200, 250 N, T Boulonné 5492 0090-2
Soudé 5492 0090-6
380 N, T Boulonné 5492 0090-3
Soudé 5492 0090-7
550, 650 N Boulonné 5492 0090-4
Soudé 5492 0090-8
T Boulonné 5492 0090-13
Soudé 5492 0090-14

Le dessin montre Numéro du dessin
Accessoires 5492 0090-9
Accessoires pour UZF avec filtre à huile 5492 0090-16
Accessoires pour UZF avec réchauffeur d’huile 5492 0090-19
Conservateur d’huile pour 200 et 250 kV 5492 0090-10
Conservateur d’huile pour 380 kV 5492 0090-11
Conservateur d’huile pour 550 et 650 kV 5492 0090-12
Bornier UZE et UZF 5492 853-42
Deux ouvertures de connexion FL21 UZF 5492 0090-15
Connexion du filtre à huile à l’UZ 5492 0090-20
Robinet à bille 5492 0083-14
 Dispositif de décompression - diamètre de débit 130 mm - Qualitrol 5492 0083-15
Dispositif de décompression - diamètre de débit 50 mm, standard - Comem 1ZSC003721-AAW
Dispositif de décompression - diamètre de débit de 50 mm, classe C5M-H - Comem 1ZSC003721-AAV
Relais de température 1ZSC003716-AAM
Capteur de température 1ZSC005333-AAF
Boîtier de l’interrupteur thermique 5492 0083-27
Boîtier de thermocontacteur avec interrupteur 5492 0083-35

Nombre de postes Nombre max. de tours
5 + 5 5492 0399-1
6 + 6 5492 0399-2
7 + 7 5492 0399-3
8 + 8 5492 0399-4
9 + 9 5492 0399-5
10 + 10 5492 0399-6
11 + 11 5492 0399-7
12 + 12 5492 0399-8
13 + 13 5492 0399-9
14 + 14 5492 0399-10

Titre du film ID
Soutien du cycle de vie : Centres de formation 1ZSC000717-ABD
Tout est une question d’engagement : Soutien du cycle de vie 1ZSC000717-ACX

Produits, services et solutions connexes

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.