Choisissez votre région et votre langue

Menu

Changeur de prise hors tension de type AT

Nos changeurs de prise hors tension de type linéaire à haute tension de type AT représentent une solution parfaite pour les applications où une faible valeur de décharge partielle est requise. La conception peu encombrante et le matériau de haute qualité assurent la meilleure performance et la meilleure fiabilité.

L’offre Hitachi Énergie  comprend une vaste gamme de changeurs de prise monophasés et triphasés, à point fixe ou de type pont AT hors tension, configurables selon les besoins spécifiques des clients.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Matériau de haute qualité assurant la plus longue durée de vie
  • Des solutions éprouvées avec des décennies d’expérience réussie sur le terrain.
  • Type testé au-delà des normes internationales
  • Fiabilité élevée en utilisant peu de pièces et conception de faible complexité
  • Peu ou pas d’entretien
  • Conceptions peu encombrantes

Portée du produit :

  • Transformateurs remplis d’huile
  • plage : Um ≤ 300 kV, Ir ≤ 650 A
  • Conforme aux normes CEI
  • L’excellence des matériaux permet une utilisation dans les environnements tropicaux
Changeur de prise hors tension de type AT

Offre connexe

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.