Choisissez votre région et votre langue

Menu

Changeurs de prise hors tension de type COT

Dans les changeurs de prise à câble, la pièce électrique est séparée de la pièce mécanique. Le changeur de prise comprend un mécanisme actionné par câble à l’extérieur du réservoir du transformateur, qui effectue les connexions à un prise sélectionné d’un enroulement à l’intérieur du réservoir. 

Les changeurs de prise hors tension COT combinent la fiabilité électrique et mécanique avec la polyvalence d’application et la facilité de connexion aux fils de branchement du transformateur. 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Matériau de haute qualité assurant la plus longue durée de vie
  • Des solutions éprouvées avec des décennies d’expérience réussie sur le terrain.
  • Type testé au-delà des normes internationales
  • Fiabilité élevée en utilisant peu de pièces et conception de faible complexité
  • Peu ou pas d’entretien
  • Conceptions peu encombrantes

Portée du produit :

  • Transformateurs de distribution triphasés remplis d’huile
  • Plage : Um ≤ 36 kV, Ir ≤ 63 A
  • Conforme aux normes CEI

Offre connexe

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.