Choisissez votre région et votre langue

Menu

Interrupteur de coupure de charge de type LBOR II

L’"interrupteur LBOR -II est" un interrupteur rotatif immergé dans l’huile, à deux positions, à commande manuelle, avec prise de charge ou rupture. Le commutateur LBOR-II est conçu pour être utilisé avec des transformateurs de distribution (montés sur socle ou submersibles) et un appareillage de commutation de distribution autonome. Le commutateur LBOR -II est conçu pour fournir une fiabilité, une résistance et une performance de courant de fonctionnement élevées.

Portée du produit :

  • Tension : jusqu’à 38 kV
  • Courant : jusqu’à 400 A

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Conception robuste éprouvée
  • Délai d’approvisionnement de quatre semaines ou moins
  • Courant nominal jusqu’à 400 A
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.