L’interrupteur LBOR -III est un interrupteur rotatif immergé dans l’huile à commande manuelle, à deux positions, à prise ou rupture de charge. Le commutateur LBOR -III est conçu pour être utilisé avec des transformateurs de distribution (montés sur socle ou submersibles) et un appareillage de commutation de distribution autonome. Le commutateur LBOR -III est conçu pour fournir une fiabilité, une résistance et une performance de courant de fonctionnement élevées.
Interrupteur de coupure de charge de type LBOR III
Portée du produit :
Puissance nominale LBOR -III :
- Puissance nominale 300A, 38kV
- Huile minérale
- Puissance nominale 200A, 38kV
- Huile Envirotemp FRFR3
- Huile Envirotemp FRFR3
- Puissance nominale 400A, 27kV
- Huiles& minérales Envirotemp FR3
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Conception robuste éprouvée
- L’engagement des contacts de commutation 100 % précis améliore la sécurité des travailleurs
- Capacité à répondre aux exigences de performance des applications d’énergie renouvelable
- Délai d’approvisionnement de quatre semaines ou moins
- Courant nominal jusqu’à 400A
EnvirotempMD , FR3 , sont des marques de commerce de Cargill Incorporated
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Type de commutateur de coupure de charge LBOR