Le mécanisme d’entraînement moteur de type BUE est conçu pour le fonctionnement extérieur de nos changeurs de prise de charge dans le réservoir. Le BUE contient tout l’équipement nécessaire au fonctionnement du changeur de prise. Une variété d’équipement peut être fournie pour répondre aux demandes des clients. Des systèmes de régulation de tension et de mise en parallèle peuvent également être fournis pour compléter le mécanisme d’entraînement du moteur et le changeur de prise.
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Hautement configurable, divers types d’interrupteurs multipositions
- Versions tropicales et arctiques
- Armoire en aluminium
- Protection IP56 ou supérieure
- Références provenant d’installations partout dans le monde