Choisissez votre région et votre langue

Menu

Mécanismes d’entraînement du moteur de type BUL2

Le type de mécanisme d’entraînement moteur BUL2 est conçu pour le fonctionnement extérieur de nos changeurs de prise de charge dans le réservoir. Le BUL2 contient tout l’équipement nécessaire pour le fonctionnement du changeur de prise. Divers équipements peuvent être fournis pour répondre aux demandes des clients. Des systèmes de régulation de tension et de mise en parallèle peuvent également être fournis pour compléter le mécanisme d’entraînement du moteur et le changeur de prise.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Concept modulaire pour une commande facile, des délais d’approvisionnement plus courts et une fonctionnalité améliorée
  • Accès plus facile pour la connexion des câbles entrants
  • Protection IP66 pour une fiabilité accrue
  • Une protection UV améliorée dans la fenêtre offre une meilleure visibilité à long terme de l’indicateur de position
  • Élimination de la corrosion et des dégâts d’eau grâce à l’élimination des trous traversants

En savoir plus

Titre du document ID
Guide technique 1ZSC000562-ABD

Formulaire de commande de données (.xlsm)

Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif qui peut être rempli, sauvegardé et envoyé par courriel.

1ZSC000498-ACE
Explications des formulaires de données de commande 1ZSC000498-AAS
Guide d’entretien 1ZSC000498-ABH
   
Liste des pièces de rechange 1ZSC000562-ADA

Le dessin montre Numéro du dessin
Schéma dimensionnel BUL2 1ZSC004106-AAE
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.