Le changeur de prise de charge de type VUBB est conçu pour être monté à l’intérieur du réservoir du transformateur et est conçu pour les transformateurs jusqu’à 100 MVA. Il est largement testé même au-delà de ce que stipulent les normes internationales qui, avec l’expérience de solutions éprouvées, assurent la fiabilité du produit. La philosophie de conception simple et fiable garantit une complexité moindre pour réduire le temps et les coûts d’entretien.
Changeurs de prise de charge de type VUBB
Portée du produit
- Technologie de base : Aspirateur, résistance, dans le réservoir, sélecteur
- Applications courantes : Réseau, spécial, industriel
Changeur de prise placé au point neutre de l’enroulement | Autres placements du changeur de prise | |
---|---|---|
Tension la plus élevée pour l’équipement (Um) | 76 kV | 76 kV |
Impulsivité maximale de la foudre (BIL) | 380 kV | 380 kV |
Courant max. triphasé 1 phase (un changeur de prise/phase) |
600 A |
600 A 600 A |
Tension de marche maximale | 1 600 V | 1 600 V |
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Économies dans l’espace du transformateur. La conception cylindrique entièrement autonome assure une taille réduite du transformateur et une installation facile.
- Le présélectionneur intégré élimine les gaz dans le réservoir du transformateur et l’erreur qui en résulte dans l’analyse des gaz.
- Notre système breveté pour l’inspection sur le terrain sans démontage illustre la philosophie de conception simple et fiable pour la facilité d’utilisation.
- Réduction des coûts d’entretien. Aucun changement des pièces d’usure pendant la durée de vie du transformateur avec un fonctionnement normal.
En savoir plus
Titre du document | ID |
---|---|
Guide technique | 1ZSC000562-AAJ |
Formulaire de commande de données (.xlsm) Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif qui peut être rempli, sauvegardé et envoyé par courriel. |
1ZSC000498-ACD |
Guide d’installation | 1ZSC000562-AAK |
Guide de l’utilisateur | 1ZSC000562-AAL |
Accessoires et dispositifs de protection | 1ZSC000562-AAD |
Filtre à huile, type HPS 27/27, 54 | 1ZSC000562-AAF |
Filtre à huile, type OLU | 1ZSC000562-AAR |
Désignation du type | Numéro du dessin |
---|---|
VUBB R/D T 200, 380/250, 400, 600 | 1ZSC004426-AAB |
VUBB R/D N 200, 380/250, 400, 600 | 1ZSC004426-AAC |
VUBB L N 200, 380/250, 400, 600 | 1ZSC004426-AAD |
VUBB L T 200, 380/250, 400, 600 | 1ZSC004426-AAE |
Le dessin montre | Numéro du dessin |
---|---|
Engrenage biseauté | 5492 0083-1 |
Système d’arbre d’entraînement externe | 5492 0088-9 |
Relais de pression | 5492 0083-2 |
Relais de débit d'huile |
1ZSC003527-ABB |
Dispositif de décompression - diamètre de débit 50 mm, standard - Comm | 1ZSC003721-AAW |
Dispositif de décompression - diamètre de débit de 50 mm, classe C5-M - Comem | 1ZSC003721-AAV |
Relais de température | 1ZSC003716-AAM |
Capteur de température | 1ZSC005333-AAF |
Nombre de postes | Nombre max. de tours | Nombre minimum de tours |
---|---|---|
5 | 5492 0387-1 | 5492 0390-1 |
6 |
5492 0387-2 | 5492 0390-2 |
7 | 5492 0387-3 | 5492 0390-3 |
8 |
5492 0387-4 | 5492 0390-4 |
9 | 5492 0387-5 | 5492 0390-5 |
10 | 5492 0387-6 | 5492 0390-6 |
Nombre de postes | Nombre max. de tours | Nombre minimum de tours |
---|---|---|
7 | 5492 0388-1 | 5492 0391-1 |
9 | 5492 0388-2 | 5492 0391-2 |
15 | 5492 0388-5 | 5492 0391-5 |
17 | 5492 0388-6 | 5492 0391-6 |
19 | 5492 0388-7 | 5492 0391-7 |
Nombre de postes | Nombre max. de tours | Nombre minimum de tours |
---|---|---|
7 | 5492 0389-1 | 5492 0392-1 |
9 | 5492 0389-2 | 5492 0392-2 |
15 | 5492 0389-5 | 5492 0392-5 |
17 | 5492 0389-6 | 5492 0392-6 |
19 | 5492 0389-7 | 5492 0392-7 |
Titre du film | ID |
---|---|
Changeurs de prise par ABB : Fondé sur les traditions – conçu pour le changement | 1ZSC000717-AAM |
Aspirateur - une progression logique : Avantages du changeur de prise de charge VUBB | 1ZSC000717-AAS |
Soutien du cycle de vie : Centres de formation | 1ZSC000717-ABD |
Circuit de test synthétique : La valeur de l’expérience | 1ZSC000717-ABX |
Tout est une question d’engagement : Soutien du cycle de vie |
1ZSC000717-ACX |
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.