Choisissez votre région et votre langue

Menu

Changeurs de prise de charge de type VUCG

Les types de changeurs de prise à charge VUC sont disponibles dans une gamme de modèles avec des valeurs nominales adaptées à la plupart des applications. Ils sont montés à l’intérieur du réservoir du transformateur, suspendus au couvercle du transformateur. Les types VUC fonctionnent avec l’étanchéisation des arcs dans les interrupteurs à vide.

Les types VUC complètent la famille de changeurs de prise UC, avec leur excellent service depuis les années 1960.

Le VUCG est le plus petit des types de VUC et convient aux transformateurs jusqu’à 800 MVA avec une Catégorie de niveau d’isolation de base de 1 050 kV et un courant nominal de 1 800 A.

Portée du produit

  • Technologie de base : Aspirateur, résistance, dans le réservoir, commutateur inverseur
  • Applications courantes : Réseau, spécial, industriel, HVDC
  Changeur de prise placé au point neutre de l’enroulement Autres placements du changeur de prise
Tension la plus élevée pour l’équipement (Um) 300 kV 300 kV
Impulsivité maximale de la foudre (BIL) 1 050 kV 1 050 kV
Courant max.
triphasé
1 phase (un changeur de prise/phase)
800 A
1 800 A
N.A.
1 800 A
Fractionnement de courant appliqué
1 phase (un changeur de prise/phase)
N.A. N.A.
Tension de marche maximale 3 500 V 3 500 V

 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • L’interchangeabilité prête à l’emploi avec les UCG de type traditionnel ne nécessite que le remplacement de l’interrupteur de l’inverseur
  • Capacité de commutation redondante dans le système de contact auxiliaire
  • Entretien dans n’importe quelle position de robinet et sans démonter le système d’arbre, éliminant ainsi le risque de défaillance due à un assemblage ou un alignement incorrect
  • Possibilité d’utiliser d’autres fluides isolants
Changeurs de prise de charge de type VUCG

En savoir plus

Titre du document ID
Guide technique 1ZSC000562-AAX
Déclaration de conformité 1ZSC000498-ABN
Formulaire de commande de données (format .xlsm)
Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif qui peut être rempli, sauvegardé et envoyé par courriel.
1ZSC000498-ACC
Explications des formulaires de données de commande 1ZSC000498-AAP
Guide d’installation et de mise en service 1ZSC000562-AAY
Guide de l’utilisateur 1ZSC000562-ABE
(V)Couvercle de transport UC pour changeurs de prise montés sur fourche - Information sur le produit 1ZSC000562-ADN
Accessoires et dispositifs de protection 1ZSC000562-AAD
Filtre à huile, type HPS 27/27, 54 1ZSC000562-AAF
Filtre à huile, type OLU 1ZSC000562-AAR

Niveau isolant (kV) Sélecteur Type de commutation Connexion Intensité nominale maximale (A) Nombre de postes Versions disponibles Numéro du dessin 
380
650
750
1050
C L N 450-600 5-18 - 1ZSC004882-ABH 
E, T, B11) - 1ZSC004882-AAU
E, T 700-1200 - 1ZSC004882-AAV
>1200-1500 - 1ZSC004882-ABF
B21) 450-600 - 1ZSC004882-AAY
R N 450-600 8-15 - 1ZSC004882-AAZ
16-35 - 1ZSC004882-ABA
E, T, B11) 8-15 - 1ZSC004882-ABB
16-35 - 1ZSC004882-ABC
E, T 700-1200 8-15 - 1ZSC004882-ABD
16-35 - 1ZSC004882-ABE
>1200-1500 8-15  - 1ZSC004882-ABG
16-35 - 1ZSC004882-ABL
B21) 450-600 8-15 - 1ZSC004882-AAT
16-35 - 1ZSC004882-AAH
D N 450-600 8-15 - 1ZSC004882-AAB
16-35 - 1ZSC004882-AAC
E, T, B11) 8-15 - 1ZSC004882-AAD
16-35 - 1ZSC004882-AAE
E, T 700-1200 8-15 - 1ZSC004882-AAF
16-35 - 1ZSC004882-AAG
>1200-1500 8-15 - 1ZSC004882-ABJ
16-35 - 1ZSC004882-ABK
B21) 450-600 8-15 - 1ZSC004882-AAM
16-35 - 1ZSC004882-AAN
1) B1 (1 phase) et B2 (2 phases) sont des composants combinés, formant le groupe "B ".

Niveau isolant (kV) Sélecteur Type de commutation Connexion Intensité nominale maximale (A) Nombre de postes Versions disponibles Numéro du dessin 
380
650
750
1050
III L N 450-800 5-22 700 A : long
800 A : long
Pour N. et B.
1ZSC004912-AAA 
E, T, B11) 1ZSC004912-AAB
B21) 1ZSC004912-AAF
E, T >800-1000 1ZSC004912-AAV
>1000-1800 1ZSC004912-AAX
R, D N 450-800 9, 13 1ZSC004912-AAG
11, 15-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35 1ZSC004912-AAH
E, T, B11) 9, 13 1ZSC004912-AAJ
11, 15-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35 1ZSC004912-AAK
B21) 9, 13 1ZSC004912-AAT
11, 15-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35 1ZSC004912-AAU
E, T >800-1000
9, 13 - 1ZSC004912-ABA
11, 15-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35 - 1ZSC004912-AAY
>1000-1800 9, 13 - 1ZSC004912-ABB
11, 15-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35 - 1ZSC004912-AAZ
1) B1 (1 phase) et B2 (2 phases) sont des composants combinés, formant le groupe "B ".

Niveau isolant (kV) Sélecteur Type de commutation Connexion Intensité nominale maximale (A) Nombre de postes Versions disponibles Numéro du dessin 
380
650
750
1050
F L N 450-800 5-18 700 A : long
800 A : long
Pour .N et .B
1ZSC026120-AAA 
B11) 1ZSC026120-AAB
B21) 1ZSC026120-AAD
E, T 0-1800 - 1ZSC026120-AAB
R, D N 450-800 8-9, 12-13 700 A : long
800 A : long
Pour .N et .B
1ZSC026120-AAE
10-11, 14-35 1ZSC026120-AAF
B11) 8-9, 12-13 1ZSC026120-AAG
10-11, 14-35 1ZSC026120-AAH
E, T 0-1800 8-9, 12-13 1ZSC026120-AAG
10-11, 14-35 1ZSC026120-AAH
B21) 450-800 8-9, 12-13 1ZSC026120-AAL
10-11, 14-35 1ZSC026120-AAM
1) B1 (1 phase) et B2 (2 phases) sont des composants combinés, formant le groupe "B ".

Le dessin montre Numéro du dessin
Montage sur pièce active 5492 0103-1
Accessoires de la section supérieure, couvercle et montage de pièce active 1ZSC027626-AAB
Robinet de vidange 5492 0083-10
 Dispositif de décompression - diamètre de débit 130 mm - Qualitrol 5492 0083-15
Dispositif de décompression - diamètre de débit 50 mm, standard - Comem 1ZSC003721-AAW
Dispositif de décompression - diamètre de débit 50 mm, classe C5-M - Comm 1ZSC003721-AAV
Engrenage en biseau (sur la section supérieure, en forme de T) 5492 0083-19
Engrenage de biseau (sur la section supérieure, en forme de L) 1ZSC004021-AAD
Engrenage de biseau (dans le système d’arbre d’entraînement externe) 5492 0083-1
Support pour engrenage biseauté (sur le système d’arbre d’entraînement externe) 5492 999-11
Relais de pression 5492 0083-2
Relais de débit d'huile 1ZSC003527-ABB
Système d’arbre d’entraînement externe 5492 0083-4
Relais de température 1ZSC003716-AAM
Capteur de température 1ZSC005333-AAF
Capteur de température et relais de pression 5492 0083-33
Boîtier de l’interrupteur thermique 5492 0083-22

Titre du film ID
Changeurs de prise par ABB : Fondé sur les traditions – conçu pour le changement 1ZSC000717-AAM
Aspirateur - une progression logique : Avantages du changeur de prise de charge VUCG 1ZSC000717-AAT
Soutien du cycle de vie : Centres de formation 1ZSC000717-ABD
Aspirateur - une progression logique : Mise à niveau aussi facile que 1 - 2 - 3 1ZSC000717-ABE
Circuit de test synthétique : La valeur de l’expérience 1ZSC000717-ABX
Tout est une question d’engagement : Soutien du cycle de vie 1ZSC000717-ACX

Produits, services et solutions connexes

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.