Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs d’isolement

Les transformateurs d’isolement sont des transformateurs spéciaux utilisés pour isoler le réseau c.a. des courants de fuite c.c. causés par des rails c.c. à proximité des rails c.a. En raison des exigences d’immunité CC, les transformateurs d’isolement ont besoin d’une conception de noyau imprégnée d’air. Par conséquent, un système de test puissant est requis en usine. Un test d’impulsion de foudre est toujours effectué comme un test de routine. Les transformateurs d’isolement connectent deux circuits magnétiquement, mais pas physiquement (mécaniquement). En évitant les chemins conducteurs métalliques entre les circuits, ils évitent les perturbations électriques entre les deux circuits.

 

Principales caractéristiques

Transformateurs d’isolement remplis de liquide Transformateurs d’isolement de type sec
  • Alimentation : Jusqu’à 10 MVA
  • Tension : Généralement 16/16 kV ou 25/25 kV
  • Alimentation : Jusqu’à 16 MVA
  • Tension : Généralement 16/16 kV ou 25/25 kV

 

Applications

  • Très nécessaire pour protéger les réseaux dans les zones densément peuplées avec la présence de systèmes d’alimentation c.a. (rail) et c.c. (métro)
Transformateurs d’isolement

Transformateurs d’isolement

Précision et qualité

La qualité est une priorité pour Hitachi Énergie. Hitachi Énergie offre un leadership technologique soutenu par une expérience éprouvée en matière de résolution de divers défis et d’amélioration des normes. Notre gamme de produits est le résultat de la recherche, de la fabrication et de l’entretien des transformateurs, ce qui nous rend uniques dans l’industrie. Les transformateurs d’isolement Hitachi Énergie sont entièrement testés pour leur précision et leurs opérations avant leur répartition.

Devis rapides et livraisons

Nous offrons des prix standard et des délais de livraison rapides pour les produits énumérés  dansNotre portefeuille ferroviaire. Au besoin, nos ingénieurs peuvent également fournir des solutions personnalisées pour votre application.

Hitachi Énergie offre un portefeuille complet de transformateurs pour les chemins de fer afin de répondre aux besoins changeants de nos clients. Nous pouvons regrouper plusieurs accessoires afin que les fabricants de transformateurs puissent se concentrer sur la livraison à leurs clients à temps et sans tracas.

Transformateurs d’isolement

Des services pour garder vos transformateurs d’isolement en place

Transformateurs pour chemin de fer

Parcourez nos transformateurs pour découvrir notre gamme de produits ferroviaires

Équipe de soutien

Notre équipe est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.