Transformateurs de type sec HiDry (> 40,5 kV)
Traditionnellement, les transformateurs de type sec sont utilisés pour la distribution et les applications industrielles avec une puissance et une tension nominales ne dépassant pas 15 MVA et 36 kV.
Hitachi Énergie offre désormais également des transformateurs de type sec pour les catégories de tension de 52 kV et de 72,5 kV avec une puissance nominale allant jusqu’à 63 MVA. Un changeur de prise de type sec est également disponible. Les caractéristiques spéciales des transformateurs de type sec de sous-transmission d’ Hitachi Énergie sont une sécurité et une convivialité environnementale supérieures, en particulier dans les zones urbaines où il permet des sous-stations intérieures simples et sécuritaires à une tension plus élevée dans les zones très peuplées.
HiDry72 offre les mêmes fonctionnalités que les transformateurs à immersion liquide. Il convient aux installations neuves ou de rénovation, à connexion en Y ou en D, et peut être utilisé à l’intérieur et avec un boîtier pour une application extérieure. Les transformateurs de type sec Hitachi Énergie offrent le plus haut niveau de résistance aux courts-circuits et nécessitent un entretien minimum.
Portée du produit
- Jusqu’à 63 MVA
- Haute tension jusqu’à 72,5 kV
- Basse tension jusqu’à 36 kV
- Fréquences : 50 Hz, 60 Hz
- Refroidissement : AN / ANAF /AFWF
- Température du système d’isolation : F et H
- Décharges partielles : < 10 pC
- Diplôme de protection : de IP00 à IP55
- Installations intérieures ou extérieures
Pourquoi Hitachi Énergie
- Respectueux envers les personnes et les biens
- Références Hitachi Énergie HiDry72 dans le monde entier
- Portée de l’alimentation jusqu’à 63 MVA et niveau d’isolation de 72,5 kV
- La solution unique d’Hitachi Énergie sur les transformateurs de type sec en 72,5 kV
- Plusieurs économies dans les travaux civils, l’entretien, le système de protection contre les incendies