Transformateurs basse tension (< 1,1 kV)

Les transformateurs basse tension sont fabriqués en technologie d’imprégnation sous vide ou d’imprégnation sous vide (VPI), selon l’application. Ces transformateurs sont utilisés dans de nombreuses applications standard et spéciales, dans les bâtiments commerciaux, à bord des navires ainsi que dans les mines profondes et les environnements industriels. Les transformateurs dont la puissance nominale est plus élevée sont généralement protégés dans des boîtiers appropriés parfois équipés d’une force pneumatique et d’une force aqueuse (AFWF). Dans la plage de puissance, les applications comprennent la séparation galvanique ou l’adaptation de la tension.

Tous les produits sont conformes aux normes industrielles et internationales et aux exigences de qualité d’ Hitachi Énergie.

Portée du produit

  • large gamme de puissances nominales, de quelques kVA à 15 MVA 
  • monophasé ou triphasé
  • tension typique jusqu’à 1 000 V
  • pour les applications à 50 Hz et 60 Hz ou pour les applications à fréquence plus élevée
  • refroidissement : ANAN, ANAF, AFWF
  • avec tout type d’enceinte
  • pour des applications comme les transformateurs de distribution basse tension, l’isolation, l’entrée du redresseur, la sortie de l’onduleur, etc., et des versions spéciales pour les applications de matériel roulant

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 40 ans sur le marché
  • Respectueux envers les personnes et les biens
  • Des technologies et une gamme de produits perfectionnés et développés, y compris toutes les différentes applications pour répondre à tous les besoins des clients
  • Innovation continue : R&. D. investit toujours, axé sur le marché et les clients, amélioration continue
  • Plus de 500 000 transformateurs basse tension fonctionnant partout dans le monde
  • Fiabilité et durée de vie élevées
  • Un rapport qualité-prix élevé
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.